Listado de Productos
Serie H, trifásica, 15/20/30 kVA
Especificaciones Técnicas
YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado HPH Gen.2 20/30/40 kW. |
Modelo
H-15K (3/1) / H-15K (3/3)
H-20K (3/1) / H-20K (3/3)
H-30K (3/3)
Valores nominales de alimentación
● H-15K
15 kVA / 12 kW
● H-20K
20 kVA / 16 kW
● H-30K
30 kVA / 24 kW
Entrada
Voltaje nominal
380/220, 400/230 y 415/240 Vca (trifásico, 4 hilos + Tierra)
Margen de voltaje
270~485 Vca (línea-línea) / 156~280 Vca (línea-neutro)
Factor de potencia
> 0.95
Frecuencia
50 or 60 ± 3 Hz
Salida
Voltaje
Modelo 3/3: 220/380, 230/400 y 240/415 Vca
(trifásico, 4 hilos + Tierra)
Modelo 3/1: 220/230/240 Vca (monofásico)
Distorsión armónica de voltaje
≤ 3% (carga lineal)
Regulación de voltaje
± 2%
Frecuencia
50 or 60 ± 0.1 Hz
Capacidad de sobrecarga
102~125%: 1 minutos
125~150%: 30 segundos
> 150%: 2 segundos
Batería y cargador
Voltaje nominal
240 Vdc
Corriente de carga
● H-15K
2.6 A
● H-20K
5.2 A
● H-30K
5.2 A
Conexión eléctrica
Bloque de terminales
Interfaz
Estándar
RS232 x 1, ranura SNMP x 1, AS400 x 1 y contacto seco x 1
Homologaciones
Seguridad y EMC
CE, EN62040-1 y CISPR 22 Clase A
Otras funciones
Redundancia paralela
Local y remoto
Control remoto
Integrado
Instalación de batería común
Opcional (dos tipos: 26 Ah o 40 Ah)
Eficiencia
CA-CA
Modelo 3/3: 90% (carga completa)
Modelo 3/1: 90% (carga completa)
Modo ECO
Modelo 3/3: 97% (carga completa)
Modelo 3/1: 97% (carga completa)
Condiciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento
0~40ºC
Humedad relativa
5~95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
< 60 dBA
Características físicas
UPS Dimensiones (L x F x A)
380 x 650 x 860 mm
Batería Dimensiones (L x F x A)
380 x 650 x 860 mm
UPS Peso
108 kg
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.