产品清单
台达为中国无锡职业技术学院安装精密空调

台达以性能优异的产品、良好的服务及高效解决方案,为无锡职业技术学院数据中心提供台达 InfraSuite 精密空调 RoomCool HED3670系列,因为该校要求空调系统的性能系数(COP)必须高于3.0,而 RoomCool HED3670 的性能系数为3.2。HED3670 附有 EC 风扇和双冷冻系统,其可持续运作的内外扇,效率较传统风扇高 30% 到 49%,使 HED3670的运作更可靠及高效。台达 InfraSuite 精密空调解决方案拥有出众的优异产品及服务,因此能再次从众多竞争者中脱颖而出。
询价联络 |