台达吴江全球首座LEED v4 ID+C金级认证绿色数据中心

方案升级只为更多绿色
台达吴江数据中心位于一楼企业展厅内,占地约135㎡,出于便于客户参观的目的,将企业机房与展示功能合而为一,达到资源集中化和系统整合。在企业有限空间建设数据中心,对数据中心设计工程师而言是一项艰巨的任务。空间大小、楼层高度、对外窗户的有无和数量,都会产生极大的影响。耗费数据中心几乎一半电源的空调系统,更是影响机房是否节能的关键因素。这座数据中心作为台达中国区最重要的企业级数据应用机房,为保护ERP系统、电子邮件系统、办公流程系统及其他各种应用程序等重要系统及 IT 应用,新数据中心的可靠度和稳定性也是优先考虑的重要因素。
如何在确保高可靠度和稳定性的前提下,利用有限空间打造一个符合LEED金级认证的绿色数据中心,成为新数据中心建设的最大困难。
台达设计团队在实地调研并参考了过往数据中心设计经验后,从空调系统、电源、机柜、环境管理系统四大方面入手,因地制宜的改善并升级了新数据中心的设计方案。整个数据中心分为冷通道封闭区及热通道封闭区,共有24套机柜,从2015年投入使用的5年内,将达到140kW的IT设备容量。另有用于显示台达InfraSuite Manager数据中心基础设施管理系统、IT设备使用率及实时视讯监控的2x2 LCD液晶面板电视墙,可实时、充分的对数据中心能耗进行监控并管理。
为了更有效的节能,台达吴江数据中心制冷采用了不同于过往 “水冷“、”风冷“、”板式热交换“三大散热系统并存的冗余设计,受限于空间和建筑要求,这个数据中心方案采用了风冷型机柜式精密空调(RowCool系列)搭配新风节能的解决方案;冬季利用新风机引入室外低温进行自然冷却。选择全气制冷方案,最大程度利用现有条件改善机房温度,并将数据中心空调系统与大楼空调系统智能同步,让节能效果发挥到极致。而冷/热通道封闭设计方案,可避免冷热空气混合,提高冷却效率。搭配贴近热源的RowCool系列机柜式精密空调的应用,可以有效移除热点,避免IT设备过热导致宕机。
除制冷系统外,台达吴江数据中心还应用高效率电源系统、模块化机柜及数据中心基础设施管理系统,使整个数据中心各方面都达到绿色节能。
适应发展打造未来云服务
当前大多数企业或组织都开始意识到,老旧的数据中心有超过30%的物理服务器在长期休眠当中,云计算模式正在被越来越广泛的接受和采用。台达吴江数据中心作为一个面积仅有135㎡的中型企业机房,为了满足中国区庞大的IT服务需求并减少能耗,在设计之初即尽可能的减少物理服务器的数量。通过服务器虚拟化从而提高资源的利用率,简化系统管理,实现服务器整合,为传统设施带来了更大的灵活性。
考虑到IT领域正以前所未有的速度快速发展,吴江数据中心在安全性、扩展性与可持续性上也给予了充分设计。极早期烟雾报警系统和人脸识别系统,保证了整个数据中心拥有高级别的安全性。所采用的台达Modulon DPH 系列 UPS,是全模块化、可热插入、AC-AC 效率达96% 的高性能UPS,其热插入电源模块可支持台达吴江数据中心实现中长期的无缝升级。精密列头柜也采用模块化设计,例如,其输出断路器可热插入、两组配电盘各可扩充达 42 组断路器,具备优异的电源保护及监控能力,其弹性及扩充性可配合实际的配电需求。这些设计保证了吴江数据中心面对未来五年的IT增长,可以轻松实现扩容。
充分利用可再生能源 促进可持续发展
数据中心作为企业能耗的关注焦点,业界一直在强调如何降低能耗实现绿色。而随着越来越多的组织呼吁注重数据中心能源的使用,用户的关注点开始从效率转向可持续性。在台达吴江数据中心的建设过程中,更通过可再生能源的利用、因地制宜的机房制冷系统等方式,实现绿色节能。如,在吴江研发制造中心的厂房屋顶安装光伏发电系统,提供给数据中心4%的用电量,一年约2万度的再生电力。这种对再生能源的高效利用,也使得台达吴江数据中心在LEED的严苛审核认证中依然能获得高分肯定。
美国绿色建筑委员会USGBC 所颁发的LEED认证被誉为全球顶级环保认证,获得该认证标志着建筑空间及建造过程全部达到绿色及可持续要求的最高水准,是开展节能、节水、节材以及改善人类健康的重要工具。LEED ID+C(Interior Design and Construction,室内设计和施工)评估体系除了宣传绿色建筑各种潜在好处,更重要的是告诉业内:LEED绿色建筑更加物有所值,更能获得相对于其他产品更高的投资回报。与USGBC理念相一致的是,台达也希望通过推广绿色建筑、绿色数据中心的建设,向社会传递台达“环保 节能 爱地球”的经营使命以及推动减少对气候环境影响;而在数据中心领域,台达作为美国绿色建筑协会中国区合作伙伴,也将协助企业打造LEED 金级数据中心。
台达吴江全球首座LEED v4 ID+C金级认证绿色数据中心
2017年度中国IT风云榜揭晓 台达N系列6-10kVA UPS荣耀上榜