产品清单
台达推出全系列 Modulon DPH 模块化不断电系统
![](/media/images/news/PR-Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW.jpg)
台达模块化 Modulon DPH 系列 UPS 可为客户提供以下三大核心优势:
极致可用性
Modulon DPH 具有完全容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自体冗余。完全控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。其关键零组件和模块的热插入功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低 MTTR 至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。
高扩充性
Modulon DPH 专为垂直和水平扩展无缝式扩充性而设计。标准 19 吋机架可从 25kW 扩充到 75/150 /200kW,所以 Modulon DPH系列 UPS能因应高灵活性的数据中心成长,并提供“随需扩容”(pay as you go) 的好处,不会在数据中心营运的初期过度投入。
卓越效能
在获得极致可用性的同时,Modulon DPH 在供电效率上也维持优异表现。其优异的全额定功率 (kVA=kW) 和领先业界的 AC-AC 效率 (30% 轻负载时可达到 95%,50% 负载时可达 96% ) 使客户能够大幅节省能源成本。为因应业务需求,可用性、效率和扩展性都是不可或缺的,而能满足一切需求的 UPS 系统即是 Modulon DPH。
台达关键基础设施解决方案 (MCIS) 事业部总经理蔡文荫博士表示:“自从 2012 年推出 Modulon DPH 200kW 以来,我们看到模块化的设计理念已经得到全球客户和电源管理专家的认可。Modulon DPH 200kW UPS 已在德国成功赢得一个铁路升级项目,在西班牙为最大电信业者之一提供可靠电源保护,并在印度维护着其国有石油公司的数据中心。Modulon DPH 系列 UPS 更获颁 2013 年’节能奖’(Save Energy!),并以其优秀技术规格和卓越效率获俄罗斯专家提名高效节能解决方案的’年度技术’奖,对此,台达深感荣耀。”
推出这款高智能型的整合式 UPS 解决方案后,台达MCIS深信,在这个充满活力与变化的大数据时代,Modulon DPH 系列将成为现代数据中心备用电源的最佳选择。
台达推出全系列 Modulon DPH 模块化不断电系统
台达 InfraSuite 精密空调入围中国政府节能产品采购列表
数据中心基础设施管理(DCIM)如何帮助您的营运获益?
整合方案 团队合作-台达 ATM 实时监控与节能方案"Protecht"
台达 Ultron EH 系列不间断电源荣获 2014 印度创新节能 UPS 产品奖项
台达集团展出最新智能化制造应用节能方案参加“2014德国汉诺威工业展”