产品清单

机房精密空调系列

技術規格 - 上送风空调

型号
HED3640-20 / HED3660-30 / HED3670-40 / HED3680-50 / HED36A0-60 / HED36B0-70 / HED36C0-80
送风方式
上送风
制冷量*
 
总制冷量
[HED3640-20]: 20.6 kW
 
[HED3660-30]: 30.1 kW
 
[HED3670-40]: 43.5 kW
 
[HED3680-50[: 51.2 kW
 
[HED36A0-60]: 61.3 kW
 
[HED36B0-70]: 70.8 kW
 
[HED36C0-80]: 81.2 kW
显冷量
[HED3640-20]: 19.4 kW
 
[HED3660-30]: 29.1 kW
 
[HED3670-40]: 41.3 kW
 
[HED3680-50[: 47.5 kW
 
[HED36A0-60]: 56.2 kW
 
[HED36B0-70]: 65.2 kW
 
[HED36C0-80]: 76.2 kW
风量
[HED3640-20]: 6320 m3/h
 
[HED3660-30]: 9600 m3/h
 
[HED3670-40]: 12600 m3/h
 
[HED3680-50[: 13600 m3/h
 
[HED36A0-60]: 17800 m3/h
 
[HED36B0-70]: 19200 m3/h
 
[HED36C0-80]: 21000 m3/h
压缩机
 
数量
1台: HED3640-20, HED3660-30
 
2台: HED3670-40, HED3680-50, HED36A0-60, HED36B0-70, HED36C0-80
形式
全封闭涡旋式
功率
[HED3640-20]: 4.4 kW
 
[HED3660-30]: 6.5 kW
 
[HED3670-40]: 2×5.0 kW
 
[HED3680-50[: 2×5.8 kW
 
[HED36A0-60]: 2×6.5 kW
 
[HED36B0-70]: 2×7.7 kW
 
[HED36C0-80]: 2×8.7 kW
风机
 
数量
1台: HED3640-20, HED3660-30
 
2台: HED3670-40, HED3680-50,
 
3台: HED36A0-60, HED36B0-70, HED36C0-80
形式
EC风机
功率
[HED3640-20]: 1.2 kW
 
[HED3660-30]: 1.7 kW
 
[HED3670-40]: 2.4 kW
 
[HED3680-50[: 2.8 kW
 
[HED36A0-60]: 3.6 kW
 
[HED36B0-70]: 3.9 kW
 
[HED36C0-80]: 4.0 kW
电加热器
 
加热功率
[HED3640-20]: 6 kW
 
[HED3660-30]: 9 kW
 
[HED3670-40]: 13.5 kW
 
[HED3680-50[: 13.5 kW
 
[HED36A0-60]: 18 kW
 
[HED36B0-70]: 18 kW
 
[HED36C0-80]: 18 kW
加湿器
 
形式
电极式
加湿量
[HED3640-20]: 3 kg/h
* 回风温度24℃、相对湿度50%,室外温度35℃

由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格。

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top