产品清单

机房精密空调系列

技術規格 - 冷冻水型精密空调

型号
HED1670-40 / HED16A0-65 / HED16D0-90 / HED16G0-110
总制冷量
[HED1670-40]: 41.3 kW
 
[HED16A0-65]: 63.3 kW
 
[HED16D0-90]: 88.9 kW
 
[HED16G0-110]: 110.3 kW
显冷量
[HED1670-40]: 38.3 kW
 
[HED16A0-65]: 59.7 kW
 
[HED16D0-90]: 81.5 kW
 
[HED16G0-110]: 107.3 kW
风量
[HED1670-40]: 10500 m3/h
 
[HED16A0-65]: 15600 m3/h
 
[HED16D0-90]: 18600 m3/h
 
[HED16G0-110]: 26500 m3/h
制冷盘管
 
进/出水温
7~12℃
水流量
[HED1670-40]: 2.0 L/S
 
[HED16A0-65]: 3.0 L/S
 
[HED16D0-90]: 4.3 L/S
 
[HED16G0-110]: 5.2 L/S
水压降
[HED1670-40]: 56.8kPa
 
[HED16A0-65]: 103 kPa
 
[HED16D0-90]: 79 kPa
 
[HED16G0-110]: 118 kPa
风机
 
数量
[HED1670-40]: 1台
 
[HED16A0-65]: 2台
 
[HED16D0-90]: 2台
 
[HED16G0-110]: 3台
形式
皮带驱动式
功率
[HED1670-40]: 3.0 kW
 
[HED16A0-65]: 4.4 kW
 
[HED16D0-90]: 6.0 kW
 
[HED16G0-110]: 9.0 kW
电加热器
 
加热功率
[HED1670-40]: 9.0 kW
 
[HED16A0-65]: 13.5 kW
 
[HED16D0-90]: 18.0 kW
 
[HED16G0-110]: 18.0 kW
加湿器
 
加湿量
[HED1670-40]: 5 kg/h
 
[HED16A0-65]: 8 kg/h
 
[HED16D0-90]: 15 kg/h
 
[HED16G0-110]: 15 kg/h
功率
[HED1670-40]: 3.8 kW
 
[HED16A0-65]: 6 kW
 
[HED16D0-90]: 11.3 kW
 
[HED16G0-110]: 11.3 kW
外形尺寸(宽x深x高)
[HED1670-40]: 1115x920x1950 mm
 
[HED16A0-65]: 1675x920x1950 mm
 
[HED16D0-90]: 2110x920x1950 mm
 
[HED16G0-110]: 2490x930x2000 mm
重量
[HED1670-40]: 349 kg
 
[HED16A0-65]: 494 kg
 
[HED16D0-90]: 598 kg
 
[HED16G0-110]: 756 kg
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格。
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top