产品清单

机房精密空调系列

技術規格 - 风冷式冷凝器

型号
HEC3B50-27 / HEC3B50-36 / HEC3B70-40 / HEC3B80-50 / HEC3B80-55
换热量*
[HEC3B50-27]: 27.6 kW
 
[HEC3B50-36]: 36.4 kW
 
[HEC3B70-40]: 40.8 kW
 
[HEC3B80-50]: 50.4 kW
 
[HEC3B80-55]: 55.3 kW
风量
[HEC3B50-27]: 10100 m3/h
 
[HEC3B50-36]: 13800 m3/h
 
[HEC3B70-40]: 20600 m3/h
 
[HEC3B80-50]: 20200 m3/h
 
[HEC3B80-55]: 19200 m3/h
风机数量
1台: HEC3B50-27, HEC3B50-36
 
2台: HEC3B70-40, HEC3B80-50, HEC3B80-55
输入功率
[HEC3B50-27]: 0.57 kW
 
[HEC3B50-36]: 0.63 kW
 
[HEC3B70-40]: 1.2 kW
 
[HEC3B80-50]: 1.2 kW
 
[HEC3B80-55]: 1.2 kW
输入电流
[HEC3B50-27]: 2.8 A
 
[HEC3B50-36]: 3 A
 
[HEC3B70-40]: 5.6 A
 
[HEC3B80-50]: 5.6 A
 
[HEC3B80-55]: 5.6 A
噪音**
[HEC3B50-27]: 59 dBA
 
[HEC3B50-36]: 60 dBA
 
[HEC3B70-40]: 60 dBA
 
[HEC3B80-50]: 60 dBA
 
[HEC3B80-55]: 61 dBA
电源
220V 1φ 50Hz kW
连接管尺寸
 
进气管
[HEC3B50-27]: 27.6 kW
 
[HEC3B50-36]: 36.4 kW
 
[HEC3B70-40]: 40.8 kW
 
[HEC3B80-50]: 50.4 kW
 
[HEC3B80-55]: 55.3 kW
出液管
[HEC3B50-27]: 10100 m3/h
 
[HEC3B50-36]: 13800 m3/h
 
[HEC3B70-40]: 20600 m3/h
 
[HEC3B80-50]: 20200 m3/h
 
[HEC3B80-55]: 19200 m3/h
体积
 
长x宽x高
[HEC3B50-27]: 1365x620x1080 mm
 
[HEC3B50-36]: 1650x620x1080 mm
 
[HEC3B70-40]: 1985x620x1080 mm
 
[HEC3B80-50]: 1985x620x1080 mm
 
[HEC3B80-55]: 1985x620x1080 mm
重量
[HEC3B50-27]: 84 kg
 
[HEC3B50-36]: 147 kg
 
[HEC3B70-40]: 119 kg
 
[HEC3B80-50]: 150 kg
 
[HEC3B80-55]: 182 kg
* 进风温度35℃、冷凝温度47℃的情况下
** 距冷凝器1.5米远的开放空间

由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格。

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top