产品清单
DPS系列UPS, 三相, 60/80/100/120kVA
技术规格
产品停售 : 建议的替代产品 HPH 60/80/100/120 kW。 |
型号
DPS-60K / DPS-80K / DPS-100K / DPS-120K
额定功率
[60K]: 60kVA/54kW
[80K]: 80kVA/72kW
[100K]: 100kVA/90kW
[120K]: 120kVA/108kW
输入
额定电压
380/220, 400/230 Vac (三相四线+地线)
电压范围
-45% ~ 20% (208 ~ 477 Vac) *1
电流总谐波失真
≤ 3% *2
功率因数
> 0.99
频率
50/60 ± 5 Hz
输出
电压
380/220, 400/230 Vac (三相四線+地線)
输出功率因数
0.9
电压谐波失真
≤ 3% (线性负载)
电压稳定度
± 1% (静态)
频率
50/60 ± 0.05 Hz
过载能力
≤ 125%: 10 分钟
≤ 150%: 1 分钟
显示接口
LED显示、 LCD显 示、支持多国语言
通讯接口
标准配备
RS232 x 1, Smart slot x 2, 干接 点输出 x 6, 干接 点输入 x 7, 并 联埠 x 2
选购配件
SNMP卡, M o dbus卡, 可程序Relay I/ O控制 卡, 环境监测器
认证
安全与电磁干扰
EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
效率
在线式
高达94%
经济省电模式
高达 97%
环境
工作温度
0 ~ 40°C
相对湿度
0 ~ 90% (不结露)
噪音 (dBA)
[60K]: 70 dBA
[80K/100K]: 72 dBA
[120K]: 73 dBA
其他功能
并联冗余和扩充
最多可并联 4 台
紧急关机
近端与远程
事件纪录
500笔 数据
尺寸与重量
尺寸(宽×深×高)
520 x 975 x 1695 mm
重量
[60K]: 300 kg
[80K]: 330 kg
[100K]: 360 kg
[120K]: 390 kg
*1: 当输入电压介于 208~300 Vac 时,UPS 容量的持续载量可介于 70% 到 100%。
*2: 此时输入电压谐波失真率需小于 1%。
*2: 此时输入电压谐波失真率需小于 1%。
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或经销商查询最新规格。