R 系列, 单相机架式, 1/2/3 kVA
技术规格
型号
R-1K / R-2K / R-3K
额定功率
[1K]: 1kVA/0.9kW
[2K]: 2kVA/1.8kW
[3K]: 3kVA/2.7kW
输入
额定电压
200*/208*/220/230/240 Vac
电压范围
175-280 Vac (满载)
80-175 Vac (负载50%-100%)
频率范围
50/60 ± 10Hz
功率因数
>0.99 (满载)
电流谐波失真率
< 3%
输出
功率因数
0.9
额定电压
200*/208*S/220/230/240 Vac
电压稳定度
± 1% (线性负载)
频率范围
50/60 Hz ± 0.05 Hz
电压谐波失真率
< 3%(线性负载)
过载能力
< 105%: 连续
105% ~ 125%: 1 分钟
125 ~ 150%:30 秒钟
峰值系数
3:1
插座
[1K]: IEC C13 x 1, 国际插座 x 2
[2K]: IEC C13x1, 国际插座 x 2
[3K]: IEC C13x1, 国际插座 x 3
整机效率
AC-AC
[1K]: 91%
[2K/3K]: Up to 93%
ECO模式
[1K]: 95%
[2K/3K]: Up to 96%
电池
额定电压
[1K]: 24 Vdc
[2K]: 48 Vdc
[3K]: 72 Vdc
后备时间**
标准机: 7分钟
长延机: 取决于外接电池容量
最大充电电流
标准机: 1.5A
长延机: 4A (选购充电器:最大8A)
充电时间
标准机: 3 小时可达 90%
噪音**
[1K]: < 40 dBA
[2K/3K]: < 43 dBA
指示装置
LED 指示灯
通讯界面
迷你智能插糟 x 1, RS-232 接口 x 1
安全标准
安规
GB4943.1, EN 62040-1
外观尺寸
标准机 (WxDxH)
[1K]: 440 x 335 x 88 mm
[2K]: 440 x 430 x 88 mm
[3K]: 440 x 565 x 88 mm
长延机 (WxDxH)
[1K]: 440 x 335 x 88 mm
[2K]: 440 x 430 x 88 mm
[3K]: 440 x 565 x 88 mm
重量
标准机
[1K]: 11.5 kg
[2K]: 20.6 kg
[3K]: 27.5 kg
长延机
[1K]: 5.3 kg
[2K]: 9.0 kg
[3K]: 9.1 kg
环境
操作温度
0 ~ 50°C***
相对湿度
5 ~ 95% (不凝结)
* 系统负载降额至90%
** 在<75% 负载的室温条件下
*** 室温条件在 40~50°时, 系统负载降额至80%
** 在<75% 负载的室温条件下
*** 室温条件在 40~50°时, 系统负载降额至80%
由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或各区经销商确认是否有新规格, 规格如有变动恕不另行通知