产品清单
H系列, 三相, 15/20/30 kVA
技术规格
产品停售 : 建议的替代产品 EH 系列 10/15/20 kVA / HPH 系列 20/30/40 kW。 |
型号
H-15K (3/1) / H-15K (3/3)
H-20K (3/1) / H-20K (3/3)
H-30K (3/3)
额定功率
[15K]: 15kVA/12kW
[20K]: 20kVA/16kW
[30K]: 30kVA/24kW
输入
额定电压
380/220 Vac(3相4线 + G)
电压范围
270 ~ 485 Vac(L L)╱ 156 ~ 280 Vac(L N)(满载)
功率因数
> 0.95
频率
50或60 ± 3 Hz
输出
额定电压
3/3机型:380/220 Vac(3相4线+ G)
3/1机型:220 Vac(单相2线+ G)
电压波形失真
≤ 3% (linear load)
电压稳定度
± 1%
频率
50或60 ± 0.1 Hz
过载能力
102 ~ 125%: 1分钟(10分钟可选)
125 ~ 150%: 30秒钟
> 150%: 2秒钟
电池
额定电压
240 Vdc
充电时间
可选购充电器缩短充电时间
电气连接
端子台
界面
标准型
RS232 x 1、SNMP槽x 1、AS400 x 1、干接点x 1
符合性
安全性与EMC
安全性与EMC
IEC1000-2-2/ IEC1000-4-2/ IEC1000-4-3/ IEC1000-4-4/ IEC1000-4-5
其他
紧急断电
本机及远程
维护旁路开关
内建
外接电池柜
选购
效率
AC-AC
90%(满载)
ECO模式
97%(满载)
环境
工作温度
0 ~ 40ºC
相对湿度
0 ~ 95%(无结露)
可闻噪声
< 60 dBA(1米处)
产品外观
尺寸(WxDxH)
UPS: 380 x 650 x 860 mm
重量
108 kg
所有规格如有变更,恕不另行通知。