• ИБП Delta — семейство Modulon
  • Серия NH Plus, 3-фазные ИБП, 20-120 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
     
    NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
    Мощность
     
    кВА
    [NHP-20K]: 20 кВА
     
    [NHP-40K]: 40 кВА
     
    [NHP-60K]: 60 кВА
     
    [NHP-80K]: 80 кВА
     
    [NHP-100K]: 100 кВА
     
    [NHP-120K]: 120 кВА
    кВт*
    [NHP-20K]: 18 кВт(< 25°C) / 16 кВт(< 40°C)
     
    [NHP-40K]: 36 кВт(< 25°C) / 32 кВт(< 40°C)
     
    [NHP-60K]: 54 кВт(< 25°C) / 48 кВт(< 40°C)
     
    [NHP-80K]: 72 кВт(< 25°C) / 64 кВт(< 40°C)
     
    [NHP-100K]: 90 кВт(< 25°C) / 80 кВт(< 40°C)
     
    [NHP-120K]: 108 кВт(< 25°C) / 96 кВт(< 40°C)
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление)
    Диапазон напряжения
    208 В ~ 477 В (фаза-фаза) / 120 В ~ 276 В (фаза-нейтраль)**
    Суммарный коэффициент гармоник
    < 3 % (при полной нагрузке)
    тока
     
    Коэффициент мощности
    > 0.99
    Частота
    45~65 Гц
    Выход
     
    Напряжение
    380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление)
    Суммарный коэфф. гармоник
    ≤ 3 % (при линейной нагрузке)
    напряжения
     
    Пределы регулирования напряжения
    ± 1 % (статич.)
    Частота
    50 Гц / 60 Гц
    Пределы регулирования частоты
    ± 0,05 Гц (от встроенного генератора)
     
    ± 5 Гц (синхронизация от входной сети с шагом в 0,1 Гц)
    Перегрузочная способность
    ≤ 125%: 10 минут
     
    ≤ 150%: 1 минута
    Интерфейсы
     
    Стандартные
    RS232 × 1, слоты SNMP × 2, выходы с сухими контактами × 6, входы с сухими контактами × 2 входы датчиков температуры батарейного кабинета × 4, вход состояния батарейного кабинета × 1, параллельные порты × 1, REPO (аварийное дистанционное отключение питания)
    Периферийные устройства управления и контроля
    Плата SNMP, плата Modbus, плата релейных входов и выходов, блок датчиков окружающей среды, концентратор SNMP + 5 портов, датчик температуры батареи, набор батарейного датчика температуры, сигнальный кабель батарейного шкафа
    Соответствие стандартам
     
    Безопасность
    CE, RCM
    Прочее
     
    Параллельное резервирование и
    Модульное и системное резервирование,
    расширение
    максимум 4 кабинета в параллели до 480 кВА
    Аварийное отключение питания
    Местное и дистанционное
    Статистическая память для
     
    рабочего журнала
    500 записей
    КПД
     
    Нормальный режим
    94%
    Экономичный режим
    97%
    Окружающая среда
     
    Рабочая температура
    0 ~ 40ºC
    Относительная влажность
    0 ~ 95 % (без образования конденсата)
    Уровень шума (на расстоянии 1 м)
    [NHP-20K]: < 65 дБ
     
    [NHP-40K]: < 68 дБ
     
    [NHP-60K]: < 68 дБ
     
    [NHP-80K]: < 70 дБ
     
    [NHP-100K]: < 72 дБ
     
    [NHP-120K]: < 73 дБ
    Общие характе ристики
     
    ИБП Габаритные размеры (Ш х В х Г)
    [NHP-20K~80K]: 520 x 910 x 1165 мм
     
    [NHP-100K~120K]: 520 x 975 x 1695 мм
    Батарейный кабинет Габаритные
    [NHP-20K~80K]: 520 x 855 x 1165 мм (26 Ah x 40 шт)
    размеры (Ш х В х Г)
    [NHP-100K~120K]: 520 x 855 x 1695 мм (40 Ah x 40 шт)
    ИБП Вес
    [NHP-20K]: 170 кг
     
    [NHP-40K]: 200 кг
     
    [NHP-60K]: 230 кг
     
    [NHP-80K]: 260 кг
     
    [NHP-100K]: 350 кг
     
    [NHP-120K]: 380 кг
    * Данный параметр ИБП может быть изменен; компания Delta предлагает услуги по изменению конфигурации.
    ** Работа в диапазоне напряжения 208 ~ 300 / 120 ~ 173 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 70-100 %.
    *** При КНИ по напряжению на входе < 2%

    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *