A solução POD Data Center da Delta permite o primeiro certificado de data center TCCF TIER III do Vietnã para a subsidiária da Hanoi Telecom, HTC-ITC

A senhora Trinh Minh Chau, presidente da HTC-ITC, expressou sua satisfação em trabalhar nesse projeto com a com a Delta Electronics, tendo como objetivo construir um data center com a melhor qualidade e fornecer serviços de classe mundial para seus clientes no Vietnã e em todo o mundo.
Victor Cheng, vice-presidente sênior da Delta e gerente geral do Grupo de Negócios em Infraestrutura de Tecnologia de Comunicação da Informação, disse: "Aplaudimos os esforços contínuos da HTC-ITC e de sua empresa-mãe Hanoi Telecom para facilitar a infraestrutura de TIC ICT de última geração para seus clientes no Vietnã. Ser capaz de construir o primeiro data center certificado uptime TIER III do país para o HTC-ITC é realmente uma honra para a Delta. Juntamente com nossos parceiros e clientes da região, estamos construindo as bases das redes 5G que apoiarão um crescimento econômico substancial para os anos seguintes."
O novo data center da HTC-ITC, localizado na Zona de Alta Tecnologia Hoa Lac, ocupa 750 metros quadrados e tem uma capacidade total de energia de 750kW original + 750kW para proteção de energia redundante, de acordo com as especificações de arquitetura TIER III 2N do Uptime. Este data center é expansível para 900 racks no total. A solução de data center POD altamente modular e escalável da Delta fornece a flexibilidade e a confiabilidade ideais para alcançar essa qualificação rigorosa. Ao contrário do TIER I e TIER II, os data centers certificados TCCF (Constructed Facility TIER Certification) não permitem desligamentos durante a manutenção ou substituição. Por exemplo, além da exigência anual de tempo de atividade de 99,982%, a tensão flutuante no equipamento isolado deve estar próxima de 0, enquanto não são permitidos pontos quentes com temperatura acima de 25°C. O data center do HTC-ITC passou por 52 testes para passar na certificação TCCF, pela primeira vez para um data center construído no Vietnã.
A solução de data center POD de economia de energia da Delta também fornece suporte integral para esta nova instalação de TI para alcançar o PUE anual esperado de 1,4. A solução combina o sistema UPS modular da série DPH e o sistema de resfriamento de precisão em linha (in-row) com controle de variação de velocidade do ventilador para facilitar a contenção do corredor quente ou arquiteturas de contenção do corredor frio. A plataforma DCIM permite monitoramento e controle abrangente e remoto de data centers inteiros e múltiplos; bem como racks e acessórios para simplificar processos de implementação para maior eficiência e desempenho. Além disso, a solução POD oferece um design totalmente modular que ajuda os clientes com um conceito de pagamento e processo de instalação rápido para atender às necessidades crescentes de redes 5G de alta velocidade e aplicativos IoT.
(1) Fonte de referência: https://slideplayer.com/slide/10890661/