Série RT, Monofásica, 5/6/10 kVA (Modelo Antigo)
Especificações técnicas
INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado Série RT 5/6/8/10/15/20 kVA. |
Modelo
RT-5K / RT-6K / RT-10K
Potência
● RT-5K
5 kVA / 4,5 kW
● RT-6K
6 kVA / 5,4 kW
● RT-10K
10 kVA / 9 kW
Entrada
Tensão nominal
200/208/220/230/240 VCA (fase única)
Faixa de tensão
100~300 VCA *
Distorção harmônica atual
> 5% (carga completa)
Fator de potência
> 0,99 (carga completa)
Frequência
40~70 Hz
Conexão elétrica
Bloco de terminal
Saída
Voltagem
200/208/220/230(default)/240 VCA (fase única)
Distorção harmônica de voltagem
< 2% (carga linear)
Regulação de tensão
± 1% (estático), ± 2% (típico)
Frequência
50 ou 60 ± 0,05 Hz
Capacidade de sobrecarga
106~110%: 10 minutos
111~125%: 5 minutos
126~150%: 30 segundos
Conexão elétrica
Bloco de terminal
Fator de crista
3:1
Bateria e carregador
Tensão nominal
● RT-5K
192 Vdc
● RT-6K
192 Vdc
● RT-10K
240 Vdc
Carga atual
Embutido: 4 A máximo (ajustável)
Placa de carregador adicional (opcional): máximo de 4 A (instalação interna)
Conexão elétrica
Cabo exclusivo
Interface
Padrão
RS232 x 1, entrada SNMP x 1, Entrada inteligente x 1, Porta paralela x 1
Conformidade
Segurança e EMC
CE, TUV, EN62040-1, CISPR 22 Classe A
Outros recursos
Redundância paralela
1+1
Controle Remoto
REPO,Liga/desliga remoto
Instalação de bateria comum
Sim
Eficiência
CA-CA
92% (carga completa)
Modo Econômico
96% (carga completa)
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0~40ºC
Umidade relativa
0~95% (sem condensação)
Ruído audível (a um metro)
54 dBA **
Físico
Dimensões (L x P x A) UPS
● RT-5K
440 x 671 x 89 mm
● RT-6K
440 x 671 x 89 mm
● RT-10K
440 x 623 x 131 mm
Dimensões (L x P x A) Bateria
● RT-5K
440 x 638 x 89 mm
● RT-6K
440 x 638 x 89 mm
● RT-10K
440 x 595 x 131 mm
Peso UPS
● RT-5K
15 kg
● RT-6K
15,5 kg
● RT-10K
21,3 kg
Peso Bateria
● RT-5K
36 kg
● RT-6K
36 kg
● RT-10K
66 kg
* Para modelos de 5 e 6 kVA, faixa inferior de 100 a 155 VCA é aceitável sob as condições de carga de 50~100%.
Para modelos de 10 kVA, faixa inferior de 100 a 180 VCA é aceitável sob as condições de carga de 50~100%.
** Ruído audível é na carga de 70%.
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Para modelos de 10 kVA, faixa inferior de 100 a 180 VCA é aceitável sob as condições de carga de 50~100%.
** Ruído audível é na carga de 70%.
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.