• Delta – UPS Linha Amplon
  • Série RT, Monofásica, 1/2/3 kVA (Modelo Antigo)

    Especificações técnicas

    INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado RX 1/2/3 kVA.
     
    Modelo
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Potência
     
    ● RT-1K
    1 kVA / 0,9 KW
    ● RT-2K
    2 kVA / 1,8 KW
    ● RT-3K
    3 kVA / 2,7 KW
    Entrada
     
    Tensão Nominal
    200*, 208*, 220, 230, 240 VCA
    Tolerância
    120~280 VCA **
    Frequência
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Fator de potência
    > 0,99 (plena carga)
    Dist. harmônica corr.
    < 5%
    Saída
     
    Fator de potência
    0,9
    Tensão
    200 *, 208 *, 220, 230, 240 VCA
    Regulação de tensão
    ± 2% (carga linear)
    Frequência
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    Dist. harmônica corr.
    < 3% (carga linear)
    Sobrecarga
    < 105%: continuo
     
    105~125%: 1 minuto
     
    125~150%: 15 segundos
    Fator de crista
    3:1
    Receptáculos
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    IEC C13x3x2
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    IEC C13x3x2, IEC C19x1
    Eficiência
     
    Modo online
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    90%
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    Até 94%
    Modo ECO
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    95%
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    Até 97%
    Baterias
     
    Tensão Nominal
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    24 VCC
    ​​​​​​​● RT-2K
    48 VCC
    ​​​​​​​● RT-3K
    72 VCC
    Tipo de baterias
    12 V 9 Ah bateria selada
    Autonomia típica ***
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    6,5 min.
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    7,5 min.
    Corrente de recarga
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    1,5 A
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    2 A
    Tempo de recarga
    3 horas para 90%
    Ruído Audível
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    < 40 dBA
    ​​​​​​​● RT-2K
    < 42 dBA
    ​​​​​​​● RT-3K
    < 49 dBA
    Painel
    LEDs indicadores e tela LCD
    Interface de Comunicação
    Slot inteligente x1, RS-232 x1, USB x1, REPO x1
    Certificações
    CE, RCM, Relatório CB (por TUV)< EM 62040-1, EMC EM 62040-2
    Dimensões (L x P x h)
     
    UPS
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ​​​​​​​● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ​​​​​​​● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    Banco de baterias
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ​​​​​​​● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ​​​​​​​● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    Peso
     
    UPS
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    12 kg
    ​​​​​​​● RT-2K
    18 kg
    ​​​​​​​● RT-3K
    28 kg
    Banco de baterias
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    15 kg
    ​​​​​​​● RT-2K
    27 kg
    ​​​​​​​● RT-3K
    44 kg
    Ambiente
     
    Temp. de operação
    0~40°C
    Umidade relativa
    5~95% (sem condensação)
    * Quando a UPS tem sua capacidade reconfigurada para 90% (derate).
    ** Uma tolerância maior, 120-175VCA, é aceita se a carga estiver entre 70 e 100%.
    *** Quando a carga total chega a 75%.

    Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.