Gama de Produtos
Nobreak 15kVA (15000VA), Nobreak 20kVA (20000VA) eNobreak 30kVA (30000VA) - Trifásico, Série H
Especificações técnicas
INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado HPH Gen.2 20/30/40 kW. |
Modelo
H-15K (3/1) / H-15K (3/3)
H-20K (3/1) / H-20K (3/3)
H-30K (3/3)
Potência
● H-15K
15 kVA / 12 kW
● H-20K
20 kVA / 16 kW
● H-30K
30 kVA / 24 kW
Entrada
Tensão nominal
380/220, 400/230, 415/240 VCA (trifásico, 4 fios + G)
Faixa de tensão
270~485 VCA (linha-linha) / 156~280 VCA (neutro para linha)
Fator de potência
> 0,95
Frequência
50 ou 60 ± 3 Hz
Saída
Voltagem
Modelo 3/3: 220/380, 230/400, 240/415 VCA (trifásico, 4 fios + G)
Modelo 3/1: 220/230/240 VCA (fase única)
Distorção harmônica de voltagem
≤ 3% (carga linear)
Regulação de tensão
± 2%
Frequência
50 ou 60 ± 0,1 Hz
Capacidade de sobrecarga
102~125%: 1 minutos
125~150%: 30 segundos
> 150%: 2 segundos
Bateria e carregador
Tensão nominal
240 Vdc
Carga atual
● H-15K
2,6 A
● H-20K
5,2 A
● H-[30K
5,2 A
Conexão elétrica
Bloco de terminal
Interface
Padrão
RS232 x 1, entrada SNMP x 1, AS400 x 1, Contato seco x 1
Conformidade
Segurança e EMC
CE, EN62040-1, CISPR 22 Classe A
Outros recursos
Redundância paralela
Local e remoto
Controle Remoto
Embutido
Instalação de bateria comum
Opcional (dois tipos: 26 Ah ou 40 Ah)
Eficiência
CA-CA
Modelo 3/3: 90% (carga completa)
modelo 3/1: 90% (carga completa)
Modo Econômico
Modelo 3/3: 97% (carga completa)
modelo 3/1: 97% (carga completa)
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0~40ºC
Umidade relativa
5~95% (sem condensação)
Ruído audível (a um metro)
< 60 dBA
Físico
Dimensões (L x P x A) UPS
380 x 650 x 860 mm
Dimensões (L x P x A) Bateria
380 x 650 x 860 mm
Peso UPS
108 kg
Disponível também nos modelos 20 e 30 kVA – 220 V de entrada e saída.
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.