Listado de Productos
Delta UPS recibe premio de Funkschau
![](/media/images/news/news-2016-DPH-75kw-award.jpg)
UPS Modular DPH 75kW gana premio de 3o lugar
La UPS DPH 75 kW de la familia de productos Modulon de Delta fue elegido en 3o lugar por los lectores de Funkschau. Los equipos Modulon utilizan una arquitectura trifásica modular y abarcan un rango de alimentación de 20 kW a 200 kW. Esto los hace adecuados para una amplia gama de exigencias en muchos sectores industriales, como expedición y transporte, telecomunicaciones, bancos, salud y dondequiera que la seguridad del centro de datos sea una cuestión. El modularidad de la UPS es una ventaja decisiva; los clientes pueden instalar fuentes de energía que atienda a las necesidades iniciales, y la solución es fácil de dimensionar, si la demanda aumentar en el futuro. Esto proporciona un proyecto de sistema ideal y reduce el costo total de propiedad (TCO).
Para asegurar las operaciones en marcha en el centro de datos, debes considerar una carga cada vez mayor de datos y costos crecientes en energía. La UPS DPH Modulon está diseñada para atender a exigencias elevadas de eficiencia, disponibilidad y adaptabilidad, al mismo tiempo que provee la energía necesaria a un TCO bajo.
La UPS DPH 75 kW es un equipo "todo en uno", que incluye módulos de energía, una batería, y distribución de salida en un único gabinete de 19 pulgadas. Se puede integrar hasta 6 módulos de distribución de salida y equiparlos con fusibles 16A o 32A.
"Estamos muy entusiasmados con este premio, y nos gustaría agradecer a todos los lectores y clientes de Funkschau por su confianza en nuestros productos. El voto muestra que nuestra UPS DPH Modulon es uno de los mejores productos en el mercado."
Astrid Hennevogl-Kaulhausen
Directora de Ventas MCIS/UPS, Soluciones de Infraestructura de Misión Crítica
Delta UPS recibe premio de Funkschau