Listado de Productos
Serie de SAI Delta N 1-3kVA recibe el Premio Anual de Productos IT168

La IT168 citó la tecnología de esta línea Delta N1-3kVA como consistente y de calidad, que promueve una fiabilidad superior, el uso fiable y racional de la energía. Ganando reconocimiento en China por la conservación de energía, protección del medio ambiente y bajos costos de mantenimiento Delta han estado ofreciendo excelentes soluciones a sus clientes.
La serie de SAI Delta Amplon N1-3kVA consiste en sistemas monofásicos, y la topología de doble conversión en línea que proporciona una salida estable, fiable y sinusoidal. Como principales ventajas, este producto tiene un factor de potencia de salida de 0,9 y eficiencia de 93% en modo CA-CA, lo que agregando valor a los negocios de los clientes. Estos aspectos no sólo promueven una protección más segura para aplicaciones críticas de los clientes como pueden reducir sus costos de operación. La pantalla de cristal líquido utilizado en la serie Amplon N1-3kVA proporciona visibilidad y facilidad de gestión. Yo diseño compacto utiliza áreas físicas más pequeñas, dejando más espacio para aplicaciones críticas y estaciones de trabajo, POS, ATM y equipos médicos.
El lado de alta fiabilidad, funcionalidad por encima de la media y la eficiencia excepcional de UPS Delta sistemas, la Serie N 1-3KVA también tiene tres características más destacadas:
Alta disponibilidad
La Serie Delta N1-3kVA utiliza la tecnología de procesamiento de señales digital más avanzada (DSP), que permite el procesamiento rápido de acciones que resulta en una reducción de los componentes y tasas de falla. Su tolerancia de tensión de entrada en el SAI permite operar en entornos eléctricos hostiles. Compatibilidad con generadores confirma su fiabilidad. Además, la topología en línea, de doble conversión garantiza la protección de la carga contra los problemas a partir de la línea de alimentación así como un tiempo de transferencia cero a la batería garantiza la estabilidad operativa durante fallas de energía de entrada gratuita.
Centrada en la tecnología ecológica y de bajo coste total de propiedad (TCO)
Con el fin de mejorar su rendimiento la Serie N 1-3KVA trae una eficiencia global de hasta un 93% en el modo CA-CA, e incluso con cargas más pequeñas, del orden de 50% de eficiencia es de alrededor de 91%. Además, su factor de potencia de salida de 0,9 da como resultado la entrega de potencia más real a la carga crítica. La emisión reducida de distorsiones en la entrada (ITHD <3%) y su factor de potencia de entrada (PF> 0,99) hace un mejor uso de la energía, la preservación de su mecanismo de inversión y la entrada. El diseño compacto de la serie N1-3kVA tiene su necesidad de espacio físico hasta un 33% menos que la competencia.
Solución de gestión avanzada
El fin de hacer que su manejo cómodo la Serie N 1-3KVA está equipado con una pantalla LCD que permite fácil consulta y fácil manejo. Con su gestión inteligente de los recursos y la comunicación, junto con el software UPSentry y ShutdownAgent, que permiten al usuario desplegar fácilmente un sistema de gestión remoto. Características sofisticadas de gestión de baterías están integradas, incluyendo: compensación de temperatura, protección de sobrecarga, ajuste final inteligente de la tensión de descarga y una flotación y carga del sistema de dos etapas, entre otros. Todas estas características trabajan junto con las mejoras en la vida y el rendimiento de la batería, y la inteligencia del sistema promueve una simple y conveniente experiencia de usuario.
Debido al excelente rendimiento y uso de los mejores estándares de tecnología, la Serie N 1-3KVA Delta es muy recomendable para la industria y sus usuarios desde su lanzamiento. Su calidad superior es evidencia en varias aplicaciones importantes. Por ejemplo, la protección eléctrica de una planta de fabricación, y también fue elegido por la compañía más conocida en el sector de la energía interna como fuente de energía para el control del sistema de almacenamiento. La fiabilidad sin igual y la armonía con el medio ambiente de la serie N 1-3KVA ha sido ampliamente reconocido por los usuarios.
Como la fuente más influyente de noticias de TI en China, la IT168 es el único canal interno tiene su propio sistema de evaluación. Durante la competición para los premios 2015, el “2015 Outstanding Technology Award”, la IT168 llevado a cabo diversas evaluaciones de las pruebas de rendimiento y la aceptación del mercado, la atención del público, el reconocimiento público, y la promoción de productos similares en la misma categoría. Para recibir este premio como el mejor producto del año, como “Outstanding Technology Award”, los SAI de la línea Delta N 1-3kVA demuestran una vez más el liderazgo del Delta en el área de administración de energía.
Delta UPS recibe premio de Funkschau