Listado de Productos
Delta revela su SAI de 500kVA UPS con la Más Grande Capacidad de Potencia Por Módulo del Mundo y un Sistema de Aire Acondicionado RowCool de 120kW para los Datacenters Verdes de Alta Densidad em la CeBIT 2016
![](/media/images/news/news-2016-cebit.jpg)
La Unidad de Negocios de la División de Soluciones de Infraestructura para Misiones Críticas de Delta (MCIS) desarrolla soluciones que garanticen la máxima eficiencia en aplicaciones de misión crítica. altamente soluciones integradas de alta calidad ha sido demostrada en la CeBIT 2016 y son parte de la familia de soluciones de infraestructura de Delta, InfraSuite, para datacenter verdes de alto desempeño. Promueven índices de eficiencia a frente del mercado, con capacidades de energía y enfriamiento.
La Serie de SAI Modulon DPH 500 kVA es un sistema UPS modular que presenta el mayor índice de potencia y densidad de energía por módulo del mundo, lo que resulta en menores costos operacionales y economías de espacio físico de hasta los 50% cuando comparado a la competencia. Es un líder en su segmento, con eficiencia en modo CA-CA mayor que los 96%, lo que permite ahorros sustanciales de energía.
El sistema de refrigeración único de la Serie RowCool de 120kW también proporciona un ahorro sustancial en el centro de datos de alta densidad. El sistema proporciona un impresionante flujo de aire hasta 20,300 m³/hr y tiene ventiladores de velocidad variable para reducir el consumo de electricidad.
Delta MCIS ha patrocinado un evento complementario en CeBIT con compañeros de negocios de Europa, Medio Este, África, y Rusia confirmando el potencial de MCIS. Al hacer visita a Delta, los compañeros de negocios han podido conocer mejor la amplia gama de soluciones Delta MCIS así como su posición como líder en tecnología. Los visitantes también tuvieron la oportunidad de ver un sistema Delta contenedor en el pasillo de aire caliente. Delta MCIS presentaron sus logros y puntos de vista de ahorro de costes en el datacenter. Este suceso complementario fue una gran oportunidad tanto para los compañeros de negocios como para Delta MCIS comunicarse en el desarrollo del mercado en la región EMEA y discutir oportunidades de negocio en datacenter y SAI. Además de esto evento y de la CeBIT 2016, Delta MCIS también tuvo información comercial significativa obtenida.
Varios periodistas de TI, que representan a diversos medios de comunicación Europeos fueron invitados a la conferencia de prensa sobre las soluciones Delta MCIS. Elogiaron la visualización de este tipo de soluciones y el enfoque adoptado por la empresa a la espera de la búsqueda de un uso eficiente de la energía en todo el mundo. Dr. Charles Tsai, el Gerente-General de la Unidad de Negocios de la División MCIS en Delta Electronics, Peter Bigler, el Ejecutivo Jefe de Ventas de Delta MCIS EMEA, así como líderes de otras oficinas regionales de Delta también fueran entrevistados.
▲ Ejecutivo Jefe de la Unidad de Negocios MCIS, Charles Tsai (a la derecha) presenta el SAI de la Serie DPH 500kVA para el Jefe de Redacción de la revista alemana de IT, Lanline, Dr. Jörg Schröper, (al medio), junto al Gerente de Marketing de la región EMEA, Andreas Schmidt. (a la izquierda).
Delta UPS recibe premio de Funkschau