Listado de Productos
Los SAI Modulares Delta Electronics “NH Plus” son los mas vendidos de Rusia
![](/media/images/news/news-2016-Modular-NH-Plus-UPS-becomes-the-top-seller-in-Russia.gif)
Los sistemas NH Plus fueron desplegados en el marco de diversos proyectos a lo largo de 2015. Quince UPS a la capacidad de 120kVA se instala en áreas de gobierno. Un sistema con una capacidad total de 2 MVA fue entregado a un centro de datos de un operador de telecomunicaciones con el fin de garantizar una alimentación ininterrumpida. Además, este sistema también se desplegó en Metalloinvest minería y metalúrgica. El sistema de tres fases fue seleccionado por la Universidad Federal de Ural para su datacenter y por la sucursal Anapa del banco Sberbank.
Actualmente, los SAI modulares mantienen su popularidad en el mercado. Además, su fiabilidad y su relación entre coste y beneficio son aspectos muy apreciados por los clientes. El NH Plus es un líder del mercado en términos de productividad, así como su diseño modular facilita el mantenimiento y la flexibilidad en el crecimiento. Estos son factores clave en este modelo:
- Intercambio de módulos en caliente sin interrupción a la carga
- Redundancia en los modulos y del sistema
- Sistemas de bypass manual y electrónico internos para mantenimiento
- Altos factores de potencia a la entrada y salida con la reducción de los harmónicos
- Reducción del consumo debido su alta eficiencia
- LCD con multiple idiomas y LEDs indicadores
Maria Mityureva, gerente de ventas y marketing de Delta Electronics, dicho: “Las soluciones de Delta Electronics han cumplido con todas las especificaciones y lograran emparejar los más altos estándares de la industria. Por esta razón, los clientes eligen los SAI NH Plus con capacidad de 120 kVA. Esta solución es uno de los más avanzados en el segmento y esperamos que más clientes se lo agradecerán en el futuro.”
ITResearch es una empresa especializada en el análisis de la investigación del escenario actual, condicional y las tendencias de TI en el mercado Ruso en más de 15 segmentos. El análisis y el mercado se basa en el volumen de ventas durante un determinado período. Estos estudios se llevan a cabo en el mercado ruso cada trimestre desde el año 2000.
Delta UPS recibe premio de Funkschau