Listado de Productos
La UPS serie Ultron HPH recibe premio "Producto del Año”
![](/media/images/news/news-2014-04-HPH-product.jpg)
Como uno de los más influyentes medios de comunicación de TI en línea de China, IT168 tiene un sistema de evaluación única. El Premio a la Excelencia Técnica 2013 evalúa una serie de criterios, como el logro de negocios, la responsabilidad social, el reconocimiento del usuario, y la investigación y desarrollo en áreas relacionadas. IT168 reconoció la UPS serie Ultron HPH de Delta por el cumplimiento de los más altos estándares técnicos en su rango de potencia de la industria, y conducir la tendencia para diseños más verdes y eficientes de energía.
El UPS serie Ultron HPH de Delta cuenta con una eficiencia global de hasta el 96% (99% en el modo ECO ) un 5% más en comparación con otras marcas en el mercado y puede proporcionar un mejor retorno de la inversión con un mayor ahorro en los costos de consumo de electricidad por año. El UPS serie Ultron HPH proporciona el primer producto con factor de potencia de salida nominal total (PF=1) para equipos de pequeña y mediana potencia, con un 100% de la potencia nominal garantizada con cualquier carga, sin reducción de potencia. Puede soportar 20% más de carga que los modelos de otras marcas con potencias equivalentes. Además, el UPS serie Ultron HPH también cuenta con una excelente flexibilidad y soporta entrada-dual independiente, redundancia en paralelo, arquitectura hot stand-by y se puede ampliar hasta cuatro unidades en paralelo.
Con su rendimiento superior y la más avanzada tecnología, la UPS serie Ultron HPH de Delta superó miles de productos para lograr el reconocimiento como la UPS "Producto del Año".
Cómo utilizar las soluciones de refrigeración verdes para construir un centro de datos más ecológico
¿Cómo puede beneficiar a su negocio la Gestión de Infraestructura de Centro de Datos (DCIM)?
Evento SELECOM – DELTA en Chile
Delta presenta soluciones de centros de datos verdes en el Foro “2014 Delta Datacenter Elite”
¿Cómo las UPS y el diseño de los centros de datos se adaptan a los desafíos en la era del “Big Data”