Listado de Productos
¿Cómo las UPS y el diseño de los centros de datos se adaptan a los desafíos en la era del “Big Data”

- Alto volumen
El volumen de datos, sobre la base de análisis IDC, aumentará en un 50% cada año, lo que significa que el tamaño de los datos se duplicará cada dos años. Cómo almacenar y procesar el auge de datos es un reto enorme. - Alta velocidad
Los datos deben ser obtenidos y analizados a tiempo para lograr su valor máximo, para las proyecciones de tendencias de mercado. - Alta variedad
Los datos pueden ser estructurados, no estructurados, tipo texto o multimedia.
La Infraestructura del centro de datos es la columna vertebral de las operaciones de los negocios en la era del “Big Data”. La adaptabilidad de UPS y del diseño de los centros de datos es crucial para que una empresa mantenga su competitividad y capté las oportunidades de mercado de una manera oportuna. Los conceptos ideales en el diseño de centros de datos para satisfacer la creciente demanda del mercado, son estandarización y modularidad.
UPS modular escalable para el creciente volumen de datos
Fabricado con un diseño de vanguardia, la serie Delta Modulon DPHes una UPS totalmente modular que proporciona una escalabilidad con expansión vertical y horizontal. Componentes claves tales como módulos de potencia, módulos de control y módulos STS, están diseñados para modularidad "plug-and-play". Para satisfacer la flexible demanda de las pequeñas y medianas empresas, la serie DPH ofrece tres tipos de gabinetes con potencias de 75/150/200kW y características opcionales tales como un PDC de montaje en rack y baterías incorporadas dentro de un mismo rack. Las empresas pueden realizar una estrategia de "pay-as-you-go" (pago por uso) sin sobre dimensionamiento del hardware, que generaría una pérdida valiosa en la fase de inversión inicial, de sus operaciones comerciales.
Energía verde para la minimización del OPEX
Además de la alta escalabilidad, "ser verde" es otra necesidad de los modernos centros de datos en la generación del boom de datos. El eficiente uso de la energía, con UPS diseñados con una alta eficiencia, potencia nominal completa (kVA = kW) y bajo THDi, puede ayudar a ahorrar grandes cantidades de gastos de operación (OPEX) en los centros de datos. Dado que el rango típico de carga de los centros de datos es de aproximadamente el 30%, tiene sentido para el negocio, lograr un alto rendimiento del sistema con baja carga, así como con plena carga. Con la excelente ingeniería de Delta, el UPS de la serie Modulon DPH puede alcanzar el 95% de eficiencia AC-AC, incluso con una baja carga del 30% y con carga estable de más del 50% llegar hasta un 96%.
Para obtener más información acerca de la serie Delta Modulon DPH.
Los Centros de Datos modulares permiten una escalabilidad perfecta
Además de UPS, otras infraestructuras del centro de datos tales como la refrigeración, racks, sistemas de distribución PDC y PDU, también pueden jugar un papel crucial en la construcción de un centro de datos con posibilidades de expansión. Delta InfraSuite, la solución integral para centros de datos, ofrece una estructura integral y un diseño modular del sistema. Una vez más, ante el crecimiento del volumen de datos, los centros de datos pueden expandirse en escala, añadiendo gradualmente hardware adicional. No se requiere sobredimensionamiento.
A medida que crece el volumen de datos hay una demanda más y más alta en el rendimiento del servidor. La mayor densidad de potencia por rack se convierte en un tendencia inevitable, que conduce a “puntos calientes” en la sala de servidores. Para solucionar este problema, RowCool puede ubicarse directamente al lado de los rack calientes para una evacuación eficiente del calor y garantizar la confiabilidad del equipo sin sobrecalentamiento. Cuando más datos necesitan ser procesados, los racks modulares, los interruptores dePDC y PDU, también se puede añadir según la demanda. Por último, pero no menos importante, independientemente de la escala del centro de datos, el medio ambiente y la información pueden ser monitoreados y controlados de forma centralizada, vía InfraSuite Manager para la gestión integral del centro de datos.
Para obtener más información acerca de Delta InfraSuite datacenter solutions.
La columna vertebral detrás de la Era del “Big Data”
“Big Data” inició en 2013 y está aquí para quedarse, ya que sigue teniendo un enorme impacto en múltiples industrias con diversas aplicaciones y oportunidades de negocio. Comprender plenamente las tendencias del mercado y promover centros de datos modulares, son objetivos de la unidad de negocios de Delta (MCIS BU) Soluciones de infraestructura de misión crítica, para convertirnos en el poder detrás de la competitividad de los centros de datos y estamos comprometidos en ayudar a las empresas a reducir los costos operacionales y de instalación de sus centro de datos.
Cómo utilizar las soluciones de refrigeración verdes para construir un centro de datos más ecológico
¿Cómo puede beneficiar a su negocio la Gestión de Infraestructura de Centro de Datos (DCIM)?
Evento SELECOM – DELTA en Chile
Delta presenta soluciones de centros de datos verdes en el Foro “2014 Delta Datacenter Elite”
¿Cómo las UPS y el diseño de los centros de datos se adaptan a los desafíos en la era del “Big Data”