Listado de Productos
Delta lanza la serie completa de UPS Modulon DPH Modular

Los UPS totalmente modulares de la serie Delta Modulon DPH pueden ofrecer a los clientes las siguientes tres ventajas fundamentales:
Disponibilidad máxima
El Modulon DPH tiene un diseño totalmente tolerante a fallas logrado por auto redundancia del módulo de potencia con mecanismo de control incorporado. La lógica de control completa permite que el sistema se auto-sincronice en caso de una falla del módulo principal y cambie automáticamente a una copia de seguridad para garantizar un funcionamiento continuo. Su funcionalidad intercambiable en caliente de componentes y módulos críticos puede mejorar la capacidad de servicio del sistema UPS reduciendo así el MTTR cercano a cero y asegurar el máximo tiempo de actividad y disponibilidad máxima en el centro de datos.
Alta escalabilidad
El Modulon DPH está diseñado para escalabilidad sin problemas tanto para la expansión vertical y horizontal. Ampliando de 25 kW hasta 75/150 / 200kW en un estándar de gabinete rack de 19", el Modulon DPH soporta alta flexibilidad para el crecimiento del centro de datos y proporciona el beneficio de "pay as you go" [paga a medida que usa] sin sobredimensionamiento del SAI en la fase inicial de operaciones del centro de datos.
Liderando en rendimiento de energía y eficiencia
Si bien logra la disponibilidad máxima, el Modulon DPH no se compromete en el rendimiento de eficiencia energética. Su rendimiento superior (kVA = kW) y la eficiencia AC-AC líder en la industria (95% a 30% de carga ligera y un 96% de carga de 50%) permite a los clientes ahorrar costos de energía. Cuando la disponibilidad, eficiencia y expansión de acuerdo con las necesidades del negocio son esenciales, el Modulon DPH es el sistema de UPS ideal para proporcionar protección de energía y ahorro de costo total de propiedad (TCO).
"Desde que el Modulon DPH 200kW fue lanzado en 2012, hemos visto el concepto de diseño modular ser bien recibido por los clientes globales y especialistas en gestión de la energía", dijo el doctor Charles Tsai, gerente general de la unidad de negocios de Soluciones de Infraestructuras de Misión Crítica (MCIS), Delta Electronics. El UPS Modulon DPH 200kW había asegurado con éxito un proyecto de actualización de tren principal en Alemania, proveyó energía continua a uno de los mayores operadores de telecomunicaciones de España, y salvaguardó el centro de datos de una empresa petrolera estatal en la India. Como honor notable, el UPS series Modulon DPH de Delta fue reconocido con el premio "¡Ahorra Energía!" en 2013 y fue nominado como la solución eficiente de energía "Tecnología del Año" por los expertos rusos que destacaron sus excelentes especificaciones técnicas y de alta eficiencia de operación.
Con esta solución de UPS altamente inteligente e integrada, la BU MCIS de Delta confía en que la serie Modulon DPH es la mejor opción para proporcionar energía de reserva para centros de datos modernos en esta época dinámica de datos grandes.
Cómo utilizar las soluciones de refrigeración verdes para construir un centro de datos más ecológico
¿Cómo puede beneficiar a su negocio la Gestión de Infraestructura de Centro de Datos (DCIM)?
Evento SELECOM – DELTA en Chile
Delta presenta soluciones de centros de datos verdes en el Foro “2014 Delta Datacenter Elite”
¿Cómo las UPS y el diseño de los centros de datos se adaptan a los desafíos en la era del “Big Data”