Listado de Productos
Delta presenta soluciones para Centros de Datos para la Era de la Nube, en la Conferencia de la industria de Datacenter de China

En la era actual de la información, los gobiernos, las empresas y los usuarios individuales son optimistas sobre el potencial infinito oculto de la computación en la nube. Una revolución de la tecnología de información en todo el mundo, dirigido por la computación en la nube, está en pleno apogeo. Sin embargo, detrás de las poderosas capacidades de cómputo requeridas, un creciente número de servidores está aumentando el tamaño y el consumo de energía de los centros de datos, que a su vez ha dado lugar a un alto consumo energético. En respuesta a la consolidación, la conveniencia, el alto rendimiento y la alta disponibilidad de la nueva generación de centros de datos en la nube, Delta ha proporcionado una solución de centro de datos para la "Cloud Era", con una arquitectura modular que crece a medida que es necesario y proporciona ahorro de energía, alta eficiencia, gestión inteligente, y una operación sencilla.
Allen Guo, Ingeniero Senior de aplicación de Delta, señaló que la computación en la nube está cambiando los modos de aplicación, así como la estructura de los centros de datos. Dentro de los centros de datos de la nube, el despliegue de alta densidad de los dispositivos de TI y los problemas de carga dinámica causada por la virtualización ha traído una serie de desafíos para la fuente de alimentación y refrigeración. Estos son los dos temas prioritarios para los centros de datos que persiguen un alto rendimiento y un bajo consumo de energía en la era de la computación en la nube.
Como líder mundial en soluciones de administración de energía y gestión de enfriamiento, Delta ha elegido la solución confiable y de alta eficiencia energética de fuente de alimentación aislada de doble bus, para los centros de datos. Además de cumplir con el más alto estándar Tier 4 ANSI-TIA- 942-2005 para centros de datos, los costos de operación a largo plazo también se han reducido de manera efectiva.
InfraSuite, la solución para Datacenter de Delta, mejora aún más la eficiencia del sistema de energía eléctrica, mediante la selección de componentes de bajo consumo, control efectivo de armónicos y la gestión de energía activa. En el diseño del sistema de enfriamiento para los centros de datos de computación en la nube, las soluciones para Datacenter de Delta InfraSuite, aplican un sistema de refrigeración de precisión avanzado, que controla con precisión la temperatura y la humedad para mantener las condiciones óptimas en los centros de datos y reducir los costos de energía en más de un 25%.
Además de la administración de energía y la tecnología de refrigeración, Delta está respondiendo al rápido crecimiento de los centros de datos en la nube, proporcionando diseños de arquitectura modular integrada para soluciones que se pueden ampliar fácilmente a medida que crece el centro de datos. Delta logra total supervisión y gestión de potencia, energía, refrigeración e incluso seguridad, a través de un sistema de gestión de la infraestructura del centro de datos. A diferencia de los centros de datos tradicionales, que sólo controlan la potencia y el medio ambiente, la solución para Datacenter de Delta “InfraSuite” es capaz de realizar una gestión dinámica de la energía. Mediante la supervisión de los datos PUE, que se muestran en cada período, es posible entender el consumo de energía de los dispositivos en los centros de datos y lograr el seguimiento y análisis del PUE en tiempo real.
Utilizando el ejemplo de un centro de datos que Delta ayudó a constituir en los Estados Unidos para una red social muy conocida, Allen Guo ilustró cómo la eficiencia energética ha mejorado en un 38% y los costos de la construcción se redujeron en un 24%, después de la implementación de la solución de centro de datos de Delta.
Como líder en soluciones de “green datacenters”, Delta ha ayudado a empresas de todo el mundo a construir centros de datos verdes, proporcionando soluciones confiables, para reducir los costos de operación y aumentar el ahorro energético. El rendimiento superior del producto y el concepto de protección del medio ambiente, de la solución para centro de datos de Delta InfraSuite, ganó elogios de la industria en esta conferencia. Era la única solución de centro de datos para ganar el premio “2013–2014 Outstanding Product and Solution for Datacenters award”.
Cómo utilizar las soluciones de refrigeración verdes para construir un centro de datos más ecológico
¿Cómo puede beneficiar a su negocio la Gestión de Infraestructura de Centro de Datos (DCIM)?
Evento SELECOM – DELTA en Chile
Delta presenta soluciones de centros de datos verdes en el Foro “2014 Delta Datacenter Elite”
¿Cómo las UPS y el diseño de los centros de datos se adaptan a los desafíos en la era del “Big Data”