Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular
  • UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie N, monofásico, 6/12 kVA

    Características

    • Fuente de alimentación de salida dual de 110/220 Vca monofásico
    Amplio margen de entrada (120 V-280 V)
    Alta eficiencia global (>88%), 94% en el modo de ahorro
    Alto factor de potencia (>0,99) que proporciona una tasa de utilización de energía mayor
    Ideal como espera activa para aumentar la fiabilidad del sistema
    Diseño de transformador de aislamiento de salida de clase H
    Conmutador para mantenimiento integrado
    Panel de control e indicador LCD prácticos
    Cargador opcional para reducir de forma efectiva la duración de carga de la batería
    Compatibilidad con REPO
    Batería externa opcional que prolonga la duración del estado de espera
    Supervisión remota centralizada posible gracias a aplicaciones de administración de energía compatibles con Vista
    Solicite Una Cotización
    First Name *
    Last Name *
    Company *
    Job Title *
    Work Email *
    Work Phone *
    Estado / Provincia
    Country *
    Products you are interested in *
    Message *
    How soon are you looking to purchase *
    Suscribir Boletín *
     

    top

    Suscribir Boletín

    QUICK LINKS