Listado de Productos
Familias de productos SAI
InsightPower Manager
Funciones y características
■ SNMP y servidor Web implementados para UPS■ Sistema de administración del UPS centralizado
■ Admite RS232, RS485 y comunicaciones SNMP de red
■ Admite conexiones con bases de datos backend
■ Diseño jerárquico que permite nodos de conexión sin límite
■ Acción de respuesta configurable
■ Configuración de tarjeta SNMP en lotes
■ Supervisión y administración del UPS remotas y locales sobre el terreno
■ Proporciona informes estadísticos
■ Se puede configurar un encendido y apagado programados y un tiempo de prueba
■ Admite consulta de sucesos y datos históricos en bases de datos desde otras estaciones de trabajo con el programa InsightPower Manager Client incluido

Sistemas operativos compatibles
■ Admite Microsoft Windows, 2000, XP, 2003, Vista, Win7 y 2008■ Esquema diagramático del sistema de funcionamiento:
.gif)
Presentación
■ Tabla: muestra el estado del UPS en todos los grupos o por grupo■ Gráfico jerárquico: muestra la ubicación del objeto UPS para obtener una revisión rápida del indicador
de estado, del diagrama de bloques y de los datos en tiempo real en la región seleccionada

Acciones de respuesta
■ Registro de sucesos■ Transmisión en red
■ Alerta por voz
■ Correo electrónico
■ SMS

Seguimiento de sucesos
■ Graba los sucesos del UPS y los registros de funcionamiento de forma cronológica■ Admite datos históricos y visualización en forma de curva así como la exportación en archivos con formato de Excel
■ Admite generación de informes estadísticos para un intervalo de tiempo especificado


Solicite Una Cotización |