Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie RT, monofásico, 5/6/10 kVA

Especificaciones técnicas
Modelo
RT-5K / RT-6K / RT-10K
Valores nominales de alimentación
[5K]: 5kVA/4.5kW
[6K]: 6kVA/5.4kW
[10K]: 10kVA/9kW
Entrada
Voltaje nominal
200/208/220/230/240 Vca (monofásico)
Margen de voltaje
100 ~ 300 Vca *
Distorsión armónica actual
< 5% (carga completa)
Factor de potencia
> 0,99 (carga completa)
Frecuencia
40 ~ 70 Hz
Conexión eléctrica
Bloque de terminales
Salida
Voltaje
200/208/220/230 (valor predeterminado)/240 Vca (monofásico)
Distorsión armónica de voltaje
< 2% (carga lineal)
Regulación de voltaje
± 1% (estático), ± 2% (valor típico)
Frecuencia
50 o 60 ± 0,05 Hz
Capacidad de sobrecarga
106 ~ 110%: 10 minutos, 111 ~ 125%: 5 minutos
126 ~ 150%: 30 segundos
Factor de cresta
3:1
Batería y cargador
Voltaje nominal
[5K]: 192 Vcc
[6K]: 192 Vcc
[10K]: 240 Vcc
Corriente de carga
Integrada: 4 A máximo (ajustable)
Cargador adicional (opcional): 4 A máximo (instalación interna)Conexión eléctrica
Interfaz
Estándar
RS232 x 1, ranura SNMP x 1, ranura inteligente x 1 y puerto paralelo x 1
Homologaciones
Safety & EMC
CE, TUV, EN62040-1
CISPR 22 Class A
Others Features
Redundancia paralela
1+1
Control remoto
REPO
Instalación de batería común
Sí
Eficiencia
CA-CA
92% (carga completa)
Modo ECO
96% (carga completa)
Condiciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento
0 ~ 40ºC
Humedad relativa
0 ~ 95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
54 dBA **
Características físicas
UPS Dimensiones (LxFxA)
[5K]: 440 x 671 x 89 mm
[6K]: 440 x 671 x 89 mm
[10K]: 440 x 623 x 131 mm
Batería Dimensiones (LxFxA)
[5K]: 440 x 638 x 89 mm
[6K]: 440 x 638 x 89 mm
[10K]: 440 x 595 x 131 mm
UPS Peso
[5K]: 15 kg
[6K]: 15.5 kg
[10K]: 21.3 kg
Batería Peso
[5K]: 36 kg
[6K]: 36 kg
[10K]: 66 kg
* Para modelos de 5 y 6 kVA, se acepta el margen inferior de 100 ~ 155 Vca bajo condiciones de carga de 50 ~ 100%.
Para el modelo de 10 kVA, se acepta el margen inferior de 100 ~ 180 Vca bajo condiciones de carga de 50 ~ 100%.
** El ruido audible es con una carga del 70%.
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Solicite Una Cotización |