Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular
  • UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie RT, monofásico, 5/6/10 kVA

    Características

    Topología de doble conversión en línea verdadera que proporciona protección ininterrumpida (24/7).
    Redundancia paralela 1+1 o expansión sin necesidad de hardware adicional.
    Capacidad de arranque con CA o con batería.
    Se puede incorporar un cargador adicional para reducir el tiempo de recarga.
    Módulo de derivación para mantenimiento opcional para redundancia paralela con conmutador de derivación manual.
    Cargador externo que mejora la capacidad de carga de la batería.
    Configuración en rack o torre.
    Pantalla LCD en varios idiomas con retroiluminación en color azul.
    Kit de batería externa opcional para aumentar el tiempo de reserva.
    Factor de salida de 0,9 que proporciona una potencia más real.
    Alto factor de potencia de entrada (fp > 0,99) y baja distorsión armónica (iTHD < 5%).
    Instalación de batería común que permite que dos UPS en paralelo compartan una fuente de batería para ahorrar costos.
    Amplio margen de voltaje de entrada que reduce el número de descargas de la batería y prolonga el período de vida útil de la misma.
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
    QUICK LINKS

    Suscribir Boletín