产品清单
台达为斯洛伐克首都新的购物中心提供可靠的不间断电源保障

全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,近期为斯洛伐克首都布拉迪斯拉发(Bratislava)市新建的 Bory Mall 购物中心提供了台达 Ultron DPS 系列 UPS,确保在该购物中心发生外部问题时,仍有一组不间断电源系统(UPS)可提供可靠的电源保障。
Bory Mall 购物中心由世界建筑领域的顶尖人物--建筑师 Massimiliano Fuksas 所设计,是斯洛伐克首都布拉迪斯拉发市非常著名的商业建筑之一。Bory Mall 的管理者认为,这样一座大型的购物中心,如何避免电源发生故障是商场营运中需要关注的重点。在发生电力中断时,购物中心电力系统需要立即提供足够的电力备援,甚至无需对正在购物中心的消费者做任何警示。
台达在斯洛伐克的工程师通过调研,建议采用 Ultron DPS 系列 UPS 为Bory Mall 提供电力备援。该系列 UPS 拥有“轻载高效”的特点,在负载率达到50%以上时就能达到96% 高效率,即便是在常见的轻度负载率为 20%~30% 的情况下,UPS整机效率也能达到92%~93%,从而在保证可靠性的情况下,更为 Bory Mall 购物中心节省可观的营运成本。