产品清单
德国最大电商选择台达 InfraSuite 数据中心解决方案

作为德国最大规模的电商,因应业务发展亟需升级其数据中心。除了确保网站能够为客户带来更加流畅的访问体验和数据安全,新的数据中心更需要具备集成程度高、兼容性好、并能满足未来IT设备增长的发展需求。经过对市场上众多品牌及产品的考察,台达InfraSuite数据中心解决方案最终脱颖而出,成为该电商的理想之选,台达更与其网页寄存服务公司携手打造了新的数据中心.
此项目中采用的 InfraSuite数据中心解决方案涵盖了台达诸多明星产品,包括:DPH 200kVA系列模块化UPS, RowCool机柜式精密空调, PDU智能电源分配单元, RPDC精密列头柜等,涉及UPS电源、配电、空调和机柜等四类产品。这些产品所具有的一流指标和参数,提升并保障了整个解决方案的高效,同时方案所具有的系统模块化设计、集成一体化结构,还为该客户的数据中心运维带来了极大的便利。.
不仅如此,InfraSuite在诸多技术细节上,也体现出极为突出的特点,比如:模块化UPS系统,具有(N+X)容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自动冗余。分布控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。其关键零配件和模块的热插拔功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低 MTTR(平均修复时间),至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。
系统中的RPDC精密列头柜外形与机柜完全一致,分路开关在线热插拔、在线调相,分路侦测;PDU智能电源分配单元垂直安装于机柜后部,不占机柜空间,具备智能侦测功能;RowCool机柜式精密空调内机采用EC风机,具有无级调速、高效节能等优点,外机采用直流轴流风机,同样高效节能。另外,由于各产品是同一品牌,便于安装、施工以及调试、维护,更表现出极高的集成度和美观度。
台达InfraSuite数据中心解决方案在IDC、互联网、教育、政府、企业、医疗等多个行业取得了广泛运用,为众多数据机房的安全运行提供全程无忧的保护。在这个德国电商的项目中, InfraSuite不仅极具成本效益,且能满足 IT设备不断扩张的需求,以及高度可管理性,从而协助电商打造出高效、节能、可靠的绿色数据中心,助力网站用户体验提升。