产品清单

  • 台达 PQC 系列 - 电能质量管理
  • 加强型静止无功发生器 (SVG+)

    技术规格

    电气性能
     
    额定电压
    AC380V ±20%,AC690V±20%
    补偿方式
    三相三线
    输入频率范围
    50HZ ±10%
    滤波程度
    对选定的谐波可进行补偿设定
    谐波治理率
    ≥95%
    无功补偿能力
    动态或静态,可补偿到PF=1, 或根据设定的目标PF值进行精确补偿
    支持负载类型
    感性负载,阻性负载,相间负载(三相三线)
    动态响应时间
    全响应时间≤10ms
    热损耗(效率)
    满载时最大热损耗≤2.5%,效率≥97.5%
    保护功能
    过欠压/环境温度过热/超载短路/IGBT 过热保护/缺相/相序反/自动重启设定
    电能质量补偿功能
    可针对:无功、谐波、三相不平衡、以及电压波动和闪变进行补偿
    控制特性
     
    控制器
    双DSP
    通信方式
    采用Modbus远程通信协议,通信接口RS485/232和CAN总线
    控制连接
    光纤或电气连接
    可并联台数
    8台
    结构特性
     
    防护等级
    IP21 或者按照用户要求定制
    冷却方式
    强迫风冷
    安装方式
    一体化安装
    MTBF
    ≥30万小时
    环境要求
     
    工作温度范围
    -10~50℃
    安装海拔高度
    ≤1000m,大于1000m时刻降容使用
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

     
    电能质量管理解决方案 联系方式
    中国地区服务热线: (021)5863-9595 24小时不间断受理
    中国
    Sales contact 亚太地区 业务窗口

     

    top