产品清单
有源电力滤波器 (APF)
特点
一机多能:
一台滤波器可同时治理谐波、无功和三相不平衡
谐波治理效果好:
系统谐波有效滤除率高达97%
无功补偿效果好:
可实现快速(ms 级响应)、精确(-0.99<PF<0.99)、双向(容性和感性双向补偿)治理
三相不平衡补偿效果好:
可针对有功和无功不平衡进行校正,且可滤除零线电流( 只针对三相四线系列)
功率损耗低(小于设备额定功率的3%), 实际效率>97%
稳定性好:
对电网系统呈无穷大阻抗,不影响电网系统阻抗;且输出波形精确无瑕疵,不会影响其他设备
应用简单灵活:
模块化结构,可方便的嵌入到其他机柜内配合PDU使用
维护及扩容方便:
支持模块化简单拔插更换和扩容,防呆设计确保无需专业人员现场维护
容量覆盖广:
从40A~500A 单柜容量,最多可10 台APF 并柜安装
全工况应用能力:
可在50 摄氏度高温环境下正常运行,并可在盐雾腐蚀性场合应用,抗震9 级,且可与柴油机发电系统兼容并列运行
友好中英文操作界面:
事件记录,自动故障报警,有EEPROM 故障记录及参数设置功能
输入电压及频率范围宽,适合柴油机供电和恶劣供电现场
完善的功能设置:
自动自检启动, 软启动时间可设定,EPO 紧急关机功能
询价联络 |