产品清单
有源电力滤波器 (APF)
系统选型
台达PQC系列有源电力滤波器可适合多种应用场合,无论是工业现场、配电房、或机房现场都可提供最适合的安装方案。可根据不同工况及环境要求,提供第三方机柜嵌入式安装或标准机柜安装,并可根据当前和后续的容量要求灵活配置和现场扩容。无论是在系统设计环节、现场安装环节还是用户现场的维修维护环节,PQC系列有源电力滤波器都给用户提供了最大的灵活度,使用起来简单方便。
系统命名规则
系统简介
机柜式:
机柜式系统采用精密式模块化设计,根据现场所需补偿容量进行模块叠加随需扩容,一级补偿能力为75A或40A可选,单柜叠加最大补偿容量525A,可并柜进一步扩展容量,配置的灵活,体积的小巧以及安装的便捷都为用户在前期设计及后期使用维护过程中提供方便。
抽屉式:
抽屉式系统针对模块进行独立控制设计,采用先进的3 电平架构,由数字信号处理DSP 和大型可编程控制器,大功率电力电子器件构成,配置完善的系统保护功能,辅以散热风机和通讯接口,可嵌入PDU机柜等第三方机柜内独立使用。
系统结构参数
|
备注:
APF 产品可根据现场电压等级灵活进行匹配,广泛适用于各种低压配电制式,表中的尺寸和重量或有变化,以最新设计确认为准。
询价联络 |