产品清单

机柜式精密空调系列 冷冻水型 29kW

技术规格

型号
HCH1850
制冷方式
冷冻水式
最大制冷量 *
29 kW
显冷量 (S.C.C.)
28.7 kW
输入电压
单相 220-240 Vac, 50/60 Hz
输入最大电流
5A
输入功率
1 kW
风量 CFM (CMH)
2900 (4930)
冷冻水输入管径与接口
25.4mm (1英吋), 母接头
冷冻水管进管方式
顶部与底部
环境洁净效率
30~35 %, MERV 8
冷凝水排水泵
标准配备
通讯界面
SNMP插槽x1(可选购SNMP卡), RS232x1, RS485x1,
 
输入干接点x2, 输出干接点x2, 温度感测x3, 远程温湿度感测x1
可选购配件
滤网(清洗型)、远程温湿度传感器、远程温度传感器、SNMP卡
环境
 
操作温度
4 ~ 40℃
相对湿度
30 ~ 85%, 不结露
外形尺寸
 
尺寸 (WxDxH)
300 x 1090 x 2000 mm
重量
185 Kg
* 最大制冷量测定条件:回风温度:40.6℃ DB/ 21.6℃ WB/ 冷冻水入水温度:7.2℃/ 冷冻水出水温度:13.8℃

由于本公司不断研发改良,请洽本公司 或各区经销商确认是否有最新规格。

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top