产品清单

机柜式精密空调系列 冷冻水型 29kW

功能与特色

高可用性
配置双电源供应器,大幅提升系统的电力可靠度与保护
提供可支持热插入的电源供应器与风扇,大幅缩短维修所需时间
配置冷凝水排水泵,可强制排水,并方便系统配置
门板为表面静电喷涂环氧树脂的冷轧钢板制成,防腐性能良好
配置漏水检知器,如有漏液现象发生将会显示并告警
模组化设计可随需求增加冷却装置,并将讯号集中管理
配置手动强制除湿功能,可快速精确除湿
群控功能,避免单一设备故障失效, 起到备援效果
远程监控,可通过SNMP轻松与机房监控系统整合
高可适性
弹性配置,冷冻水管道适用顶部及底部进水. 可运用于架空地板机房
脚轮配置,可轻松移至需要加强制冷位置
高效滤网,采用高效率的可抛式滤网 (MERV 8 ASHRAE 52.2, 45mm),并可选购可清洗式MERV 1滤网,节省耗材成本
高效节能
无段变速风扇,可依实际工作负载调整转速, 减少低负载期间电力浪费
冷冻水变流量设计,通过三通阀变流量设计达到节能效果
贴近热源,送/回风距离短, 降低冷热混风问题, 提高回风温度及制冷效率
高密度设置
高风量,远高于传统下送风透过地板开孔送风风量. 可支持高密度或刀片服务器配置
送风均匀,全正面送风, 避免服务器机柜因下送风限制产生上下温度不均问题
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top