产品清单

机房精密空调 - 风冷型 HDV 系列

技术规格

室内机组
型号
HDV3610-7
 
HDV3620-13
电源
3N~ / 380V / 50Hz
运行方式
[HDV3610-7]: 单冷
 
[HDV3620-13]: 恒温恒湿
制冷量 *
 
总制冷量
[HDV3610-7]: 7.1 kW
 
[HDV3620-13]: 13.1 kW
显冷量
[HDV3610-7]: 6.3 kW
 
[HDV3620-13]: 11.8 kW
风量
[HDV3610-7]: 1650 m3/h
 
[HDV3620-13]: 2630 m3/h
压缩机
 
形式
全封闭涡旋式
数量
1 台
功率
[HDV3610-7]: 1.8 kW
 
[HDV3620-13]: 3.6 kW
风机
 
形式
后倾无蜗壳离心风机
数量
1 台
机外余压
0 Pa
功率
[HDV3610-7]: 0.36 kW
 
[HDV3620-13]: 0.55 kW
电加热器 - 加热功率
[HDV3610-7]: 2.3 kW
 
[HDV3620-13]: 4.5 kW
加湿器
 
形式
电极式
加湿量
3 kg/h
功率
2.3 kW
空气过滤网
G4 / 板式
外形尺寸 (宽x深x高)
650x580x1910 mm
重量
[HDV3610-7]: 135 kg
 
[HDV3620-13]: 155 kg
配套冷凝器数量/型号
[HDV3610-7]: 1×HDC3B30-16
 
[HDV3620-13]: 1×HDC3B40-21
工程参数
 
冷媒管管径
汽管: 16 mm
 
液管: 12 mm
冷媒管连接方式
螺纹连接
输入电缆线径
[HDV3610-7]: 4 mm2
 
[HDV3620-13]: 6 mm2
空开规格
[HDV3610-7]: 16 A
 
[HDV3620-13]: 25 A
* 回风温度 24℃、相对湿度 50%,室外温度 35℃。
室外机组
型号
HDC3B30-16
 
HDC3B40-21
换热量 *
[HDC3B30-16]: 16.4 kW
 
[HDC3B40-21]: 21.9 kW
风量
[HDC3B30-16]: 4600 m3/h
 
[HDC3B40-21]: 6800 m3/h
风机数量
1
输入功率
[HDC3B30-16]: 0.29 kW
 
[HDC3B40-21]: 0.5 kW
输入电流
[HDC3B30-16]: 1.5 A
 
[HDC3B40-21]: 2.5 A
噪音 **
58 dBA
电源
220V 1φ 50Hz
连接管尺寸
 
进气管
16 mm
出液管
12 mm
外形尺寸 (宽x深x高)
[HDC3B30-16]: 808x509x789 mm
 
[HDC3B40-21]: 1004x509x930 mm
重量
[HDC3B30-16]: 36 kg
 
[HDC3B40-21]: 47 kg
* 散热量标定工况:进风温度 35℃,冷凝温度 50℃。
** 离机组 1 米远处的噪声,在空旷自由场地靠近冷凝器盘管侧按 ISO3744 标准测试。
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top