产品清单

机房精密空调 - 风冷型 HDV 系列

功能与特色

风冷型 HDV 系列产品服务于对温度、湿度有严格要求的中小型空调场所,可在宽广的工作温度范围(-20℃~45℃)内、24×365全天候连续运行。产品经过严格的实验室测试和国家权威检测机构的鉴定,具有高效的性能配置、节能的制冷系统、稳定可靠的运行能力。
温度控制范围及精度: 15~30℃±1℃
湿度控制范围及精度: 35~80%±5%
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top