产品清单

  • Delta Amplon Family new N 6/10kVA UPS - Beyond Imagination
  • N 系列, 单相塔式 UPS, 6/10 kVA

    技术规格

    型号
    N-6K / N-10K
    额定容量
    [N-6K]: 6kVA/6KW
     
    [N-10K]: 10kVA/10KW
    输入
     
    额定电压
    200/208/220/230/240 Vac
    电压范围
    200/208 (de-rating to 90%) : 100Vac~280Vac *
     
    220/230/240 : 100Vac~280Vac **
    频率范围
    40Hz ~ 70Hz
    功率因数
    >0.99 (100% 负载)
    谐波失真
    < 3%
    输出
     
    功率因数
    1
    额定电压
    200/208/220/230/240 Vac
    电压精度
    ± 2%
    频率精度
    50/60 ±0.05 Hz
    电压波形失真
    < 3% (线性负载)
    过载能力
    < 105%: 连续
     
    105% ~ 125%: 2 分钟
     
    125% ~ 150%: 30 秒钟
    效率
     
    AC-AC
    Up to 95%
    ECO 模式
    Up to 98%
    电池
     
    电压
    192-264Vdc (可调)
    最大充电电流
    1.5-8A (可选)
    遵循标准
     
    安规与电磁兼容
    CE,EN62040-1
     
    TUV/EMC
     
    CISPR 22 Class Bi
     
    IEEE C62.41 A类
    显示
    LED 指示灯及 LCD 面板
    通讯界面
    远程紧急关机接口 x1, RS232 接口 x1, 并机接口 x2 (选购), 迷你智能插槽 x1
    体积重量
     
    尺寸 (WxDxH)
    190 x 390 x 325 mm
    重量
    [N-6K]: 10.1kg
     
    [N-10K]: 12.7kg
    环境
     
    运行海拔高度
    1000 米 (不需降容)
    运行温度
    0 ~ 40℃ (满载)
     
    45 ~ 55℃ (降容至 80%)
    存储温度
    -15 ~ 50℃
    相对湿度
    5 ~ 95% (无凝结)
    * 100Vac-185Vac 时负载 50%-90% 线性递增
    ** 100Vac-194Vac 时负载 50%-100% 线性递增

    本规格仅供参考,若有变更则不另行通知。

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top