产品清单

  • Delta Amplon Family new N 6/10kVA UPS - Beyond Imagination
  • N 系列, 单相塔式 UPS, 6/10 kVA

    特点

    设计紧凑,优化 TCO
    业界最高功率密度比,体积较同类机型小 75%
    最大可用功率设计,提供全额定功率输出 (kVA=kW)
    整机效率最高达 95%,ECO 模式达 98%,有效降低运营成本
    智能多段式风速控制,优化整体效率,有效降低噪音,并延长风扇使用寿命
    高可用度
    在线式双转换技术,提供负载全时的保护
    可选配并机扩展及 N+X 冗余功能,实现多达 4 台的 UPS 系统并机
    采用最先进的 DSP 控制技术,具有更快速的运算处理能力
    与油机兼容,确保电源稳定供应
    智能管理
    友好的人机界面,透过 LCD 面板和 LED 指示灯,操作更方便
    智能调整放电终止电压,可延长电池寿命,提高电池性能
    配有迷你智能卡插槽和 RS-232 接口,提升可管理性
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top