• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • RT 系列 5/6/8/10 kVA 单相 UPS, 15/20 kVA 三相/单相可转 UPS

    技术规格

    型号
     
    RT-5K
    额定容量 : 5 kVA / 5 kW
    RT-6K
    额定容量 : 6 kVA / 6 kW
    RT-8K
    额定容量 : 8 kVA / 8 kW
    RT-10K
    额定容量 : 10 kVA / 10 kW
    RT-15K3P
    额定容量 : 15 kVA / 15 kW
    RT-20K3P
    额定容量 : 20 kVA / 20 kW
    输入
     
    电压范围
    RT-5/6/8/10K : 100-280 Vac*
     
    RT-15/20K3P : 三相:238-525 Vac
    频率
    40-70 Hz
    功率因数
    > 0.99 (满载)
    谐波畸变
    < 3%
    输出
     
    功率因数
    1.0
    电压 : RT-5/6/8/10K
    200, 208, 220, 230, 240 Vac (220,230,240 Vac)
    电压 : RT-15/20K3P
    三相模式:380,400,415 Vac
     
    单相模式:220,230,240 Vac
    频率
    50/60 ± 0.05 Hz
    电压失真
    ≤ 2% (线性负载)
    过载能力 (< 32°C)
    106-125%: 5 min.
     
    126-150%: 1 min.
     
    > 150%: 500 ms
    接口
    RT-5/6/8/10K : 主输出: 端子 x 1,次级输出: 端子 x1
     
    RT-15/20K3P : 端子 ×1
    效率
     
    AC-AC
    RT-5/6/8/10K : 95.5%
     
    RT-15/20K3P : 96.5%
    ECO 模式
    RT-5/6/8/10K : 98.5%
     
    RT-15/20K3P : 99%
    电池电压
    RT-5/6/8/10K : 144 Vdc**, 192-264 Vdc
     
    RT-15/20K3P : ±144 Vdc**, ±192-264 Vdc
    充电电流
    最大8A
    噪声
    RT-5/6K : 48 dB
     
    RT-8/10K : 50 dB
     
    RT-15/20K3P : 54 dB
    显示界面
    图形化多语言LCD
    通信界面
    MINI 智能卡 x1, 并机接口 x2, USB x1, RS-232 x1, RS-485 x1, REPO/ROO x1, 干接点输出 x4
    尺寸 (W x D x H)
    RT-5/6K : 440 x 430 x 88 mm
     
    RT-8/10K : 440 x 565 x 88 mm
     
    RT-15/20K3P : 440 x 760 x 88 mm
    重量
    RT-5/6K : 10.9 kg
     
    RT-8/10K : 15.2 kg
     
    RT-15/20K3P : 23.5 kg
    环境
     
    环境
    0 ~ 55°C***
    相对湿度
    5-95% (不凝露)
    * 100 ~ 175V范围内,带载能力从 50 ~ 100%随电压幅值线性递增
    ** 降额至80%
    *** 当UPS运行于40~50℃区间时,UPS要求降容至75%容量使用。

    本规格仅供参考,若有变更促不另行通知。

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top