• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • RT 系列 5/6/8/10 kVA 单相 UPS, 15/20 kVA 三相/单相可转 UPS

    特点

    可用性与灵活性
    在线式双变换设计,为负载提供7x24全时保护
    4台并机能力,现实更高可靠性的并联冗余及负载扩容
    关键部件寿命预测,如风扇寿命预测,实现在故障或停机前发出早期警告
    自动风扇转速控制可最大限度提高系统效率并显著降低噪音
    可管理性
    智能电池管理功能,支持三阶段充电模式及智能放电截止电压控制,可延长电池浮充寿命
    电池老化检测功能,可监控电池状态进行预测性维护
    标配多种类型的通信接口,例如用于远程管理的REPO/ROO,以及用于监测和通知系统运行状况的内置式干接点接口
    使用实际时间(RTC)记录事件日志,以便更好地管理和控制
    低总拥有成本
    输出功率因数高达1,带各类负载均无需降额使用,并可提供100%的有功率输出
    AC-AC效率高达96.5%,ECO运行效率99%,可显著降低运行成本
    可选MBB手动维护旁路,实现UPS系统不停电维护
    可选PDB机架式配电盒,实现UPS输入、输出配电功能
    通过热插拔铅酸电池包、锂电池包实现扩展后备时间(选配)
    灵活的电池节数调整,有效优化电池初期投资及后期维护成本
    具备电池组在线状态侦测,可在电池组开路时及时告警
    可编程二次下电控制功能,可在市电停电时定时关断非重要负载供电,为关键负载保留更多电池供电时间
    标配多种类型的通信接口,例如用于远程管理的REPO/ROO,以及用于监测和通知系统运行状况的内置式干接点接口
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top