• Modulon DPH 系列 300/500/600 kVA UPS - 业界领先的19"机柜 最高功率密度
  • DPH系列, 三相不斷電系統, 50- 300/500/600 kVA

    技术规格

    型号
    DPH 300 / DPH 500 / DPH 600
    额定功率
     
    DPH 300
    100, 150, 200, 250, 300 kVA
     
    100, 150, 200, 250, 300 kW
     
    模块数量 : 多达 6 台
    DPH 500
    300, 350, 400, 450, 500* kVA
     
    300, 350, 400, 450, 450 kW
     
    模块数量 : 多达 9 台
    DPH 600
    500, 550, 600 kVA
     
    500, 550, 600 kW
     
    模块数量 : 多达 12 台
    输入
     
    额定电压
    220/380V, 230/400V, 240/415V (三相四线+地线)
    电压范围
    176 ~ 276 Vac (全载)
    谐波失真
    < 3%**
    功率因数
    > 0.99
    频率范围
    40 ~ 70 Hz
    输出
     
    额定电压
    220/380V, 230/400V, 240/415V (三相四线+地线)
    电压谐波失真
    ≤ 0.5% (线性负载)
    电压精度
    ±1% (静态)
    频率
    50/60 ± 0.05 Hz
    过载能力
    ≤ 125% : 10 分钟
     
    ≤ 150% : 1 分钟
     
    >150%: 1 秒
    显示器
    10寸彩色触控屏
    界面
     
    标配
    RS232 x 1, 并机口x 4, USB type A x 2, USB type B x 1, MODBUS x 1, 智能卡插槽 x 1, REPO x 1, EPO x 1, 输入干接点 x 4, 输出干接点 x 6, 电池温度侦测 x 4, 外部开关侦测 x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1
    选配
    继电器 I/O 卡, 电池柜温度传感器电缆
    安规认证
     
    安全
    CE
    效率
     
    AC-AC 模式
    最大 96.5%
    ECO经济模式
    99%
    电池
     
    额定电压
    ±240 Vdc
    浮充电压
    ±272V (可调整范围 204V to 312V)
    电池深度放电保护功能
    环境
     
    环境温度
    0 ~ 40 ℃
    相对湿度
    0 ~ 90% (不凝结)
    IP 等级
    IP 20
    其他功能
     
    并联冗余和扩充
    模块和系统冗余
    紧急关机
    远程 (默认) 与近端(可选)
    电池启动
    整机规格
     
    尺寸 (宽x深x高))
    DPH 300/500 : 600 x 1100 x 2000 mm
     
    DPH 600 : 1200 x 1100 x 2000 mm
    重量 : UPS 系统 (无电源模块)
    DPH 300: 311 kg
     
    DPH 500: 317 kg
     
    DPH 600: 605 kg
    重量 : 50kW 电源模块 (可选)
    36 kg
    * 电源模块的功率等级可通过触摸屏调节到50kVA或55.6kVA
    ** 当输入vTHD小于1%时

    所有规格如有更改,恕不另行通知

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top