• Modulon DPH 系列 300/500/600 kVA UPS - 业界领先的19"机柜 最高功率密度
  • DPH系列, 三相不斷電系統, 50- 300/500/600 kVA

    产品特点

    优秀的性能表现
    业内领先的单位模块功率密度,即3U空间内达到50kW/模块,并且实现了500kVA的最小占位面积,从而达到了极限可用性
    AC-AC运作效率优异,峰值达96.5%,在ECO经济模式下更高达99%
    绿色节能模式使负载集中在某些模块,使整机效率更加优化
    高可用
    全模块化设计与热插拔键模块,可确保平均修复时间(MTTR)接近于零且无停机风险
    辅助电源、监控模块、通讯总线等具有冗余设计功能,避免单点故障
    凭借最高8单元4.8MVA总容量的逐步扩容方案,模块化UPS可实现与您的业务共同增长
    高可管理性
    易操作的10吋彩色触摸屏,可实现UPS简易化本地管理
    通过UPS的10吋超大显示屏,可将如安保、水、火灾和温度等环境信息集成到UPS中进行简易监控
    UPS可选配外部电池管理系统,支持电池信息集成到UPS中,并通过UPS的超大显示屏实现监控
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top