• 台达 UPS - Modulon 产品线
  • HIFT 系列 UPS,三相,20-80/120 kVA

    技术规格

    型号
    HIFT-(20-80)K系列 / HIFT-(20-120)K系列
    额定功率
     
    HIFT-(20-80)K系列
    20/40/60/80kVA
     
    20/40/60/80 kW
     
    功率模块 : 最大4个
    HIFT-(20-120)K系列
    20/40/60/80/100/120kVA
     
    20/40/60/80/100/120kW
     
    功率模块 : 最大6个
    输入
     
    额定电压
    220/380V, 230/400V, 240/415V (三相,四线 +地)
    电压范围
    305~478 Vac (满载)
    电流总谐波失真
    ≤ 3% *
    功率因数
    > 0.99
    频率
    40~70 Hz
    输出
     
    额定电压
    220/380V, 230/400V, 240/415V (三相,四线 +地)
    电压谐波失真
    ≦ 1% (线性负载)
     
    ≦ 4% (非线性负载)
    电压稳定度
    ±1% (静态)
    频率
    50/60 Hz
    过载能力
    ≦ 125% : 10 分钟
     
    ≦ 150% : 1 分钟
     
    >150%: 1 秒
    显示器
    10寸彩色触控屏
    界面
     
    标配
    外部电池温度干接点 x 4,外部断路器状态干接点x 4, 输出干接点 x 6,输入干接点 x 4, 并机端口 x 2, USB 端口 (Type A x 2, Type B x 1), RS232 端口 x 1, Modbus 端口x 1, BMS (RJ45) x 1, 以太网接口 x 1, SNMP 插槽 x 1, REPO 端口 x 1
    标准
     
    安全
    CE (IEC62040-1, IEC62040-2 (C3: 标配, C2: 可选)
    效率
     
    AC-AC 模式
    > 96% (峰值效率)
    ECO 模式
    99%
    电池
     
    额定电压
    ±240 Vdc (默认, 30-46节,可调节)
    浮充电压
    ±272Vdc
    电池深度放电功能
    具备
    环境
     
    环境温度
    0 ~ 40℃
    相对湿度
    95% (不凝结)
    IP 等级
    IP20
    其他
     
    并联冗余和扩充
    模块和系统冗余, 最大8个
    电池启动
    具备
    规格
     
    尺寸 (W x D x H)
    600 x 850 x 1445 mm
    重量 : UPS 系统 (无电源模块)
    HIFT-(20-80)K系列 : 150 kg
     
    HIFT-(20-120)K系列 : 162 kg
    重量 : 20kW 电源模块 (可选)
    18 kg
    * 当输入电压总谐波失真输入小于1%时

    所有规格如有更改,恕不另行通知

     

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top