• 台达 UPS - Modulon 产品线
  • HIFT 系列 UPS,三相,20-80/120 kVA

    特点

    优秀的性能表现
    无需额外硬件即可实现8台并机,以实现同行业最佳利用率
    内置四个断路器,支持顶部/底部电缆进线
    行业领先的电源技术设计,20kW仅2U ,系统高达162.8kW/m³功率密度
    AC-AC模式下,效率高达96%,ECO模式下,效率可达99%,节省更多电费,大幅降低运行成本,同时亦显著实现节能减排
    绿色节能模式,在轻载条件下使某些模块处于休眠状态,使整机效率更加优化
    高可用性
    全模块化设计和全模块热插拔确保平均修复时间(MTTR)接近零,有效避免停机风险
    冗余监控模块设计和双CAN总线设计,提供最高的系统可用性,无任何单点故障
    关键部件预检功能,提前主动实时检测,告知用户关键器件寿命变化,主动预防停机风险
    高管理性
    用户友好的10“ 彩色触摸屏,便于本地UPS管理 ,可存储10000笔事件记录
    UPS电源室环境信息(如温度、湿度和环境传感器发送的信号)集成到UPS中,以便通过UPS的触摸屏进行监控
    UPS可以与外部电池管理系统协议沟通,将电池信息(如单体电压、内阻、温度等)集成到UPS中,并通过UPS的触摸进行监控
    具有波形记录功能,有效分析电源波动变化
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top