• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • Ultron HPH 系列 UPS,三相,160/200 kVA

    技术规格

    型号
    HPH-160K / HPH-200K
    额定功率
    HPH-160K : 160kVA* / 150kW
     
    HPH-200K : 200kVA / 200kW
    输入参数
     
    标称电压
    220/380 Vac;230/400 Vac;240/415 Vac(三相,四线+G)
    电压范围
    176-276 Vac (全载)
    输入总电流谐波失真
    ≦ 3% **
    频率
    40 ~ 70 Hz
    输出参数
     
    电压
    220/380 Vac, 230/400 Vac , 240/415 Vac (三相,四线+G)
    电压谐波失真
    ≦ 1.5% (线性负载)
    频率
    50/60 Hz
    频率调节
    ±0.05 Hz (电池模式)
    过载能力
    ≦ 125% : 10 分钟
     
    ≦ 150% : 1 分钟
    显示
    10英寸彩色触摸屏
    接口
     
    标准
    RS232 x 1, Parallel port x 2, USB x 3, RS485 x 1, Relay I/O card slot x 1, REPO x 1, Input dry contact x 4, Output dry contact x 6,
     
    Battery temperature sensor x 4, External switch detection x 4, RJ45 x 1, Ethernet x 1
    可选
    继电器I/O卡,电池柜温度传感器电缆
    合规性
     
    安全性
    CE, RCM
    效率
     
    AC-AC 模式
    96.5%
    ECO 模式
    99%
    电池
     
    额定电压
    ±240 Vdc
    充电电压
    ±240Vdc (从204V可调到312V)
    电池数量配置
    30-46颗(默认:40颗)
    环境
     
    工作高度
    1000米 (没有降容)
    工作温度
    0 ~ 40℃
    相对湿度
    0 ~ 95% (无结霜)
    其它
     
    并联冗余和扩容
    最大8单元
    远程紧急关机
    电池启动功能
    物理参数
     
    尺寸 (宽x深x高)
    600 x 1100 x 1600 mm
    重量
    HPH-160K : 339 kg
     
    HPH-200K : 376 kg
    * 额定功率默认值为160kVA,可通過触控屏调整为150kVA
    ** 在输入电压谐波失真率(vTHD)小于1%的条件下

    由于技术推陈出新,以上所有技术指标如有变更恕不另行通知。

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top