• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • Ultron HPH 系列 UPS,三相,160/200 kVA

    特点

    最佳的电源性能和效率
    高达96.5%的AC-AC整机运行效率与99%的经济模式效率,节省电费支出
    输入总电流谐波失真小于3%与高输入功率因数大于0.99,有效降低对电网的谐波污染
    可信赖的可靠性
    冗余组件和双份CAN Bus提供最高可用度,避免单点故障问题
    电池老化侦测並预先告警,提升可靠度
    能通过触控屏检查事件记录,并直接从USB接口做软体升级
    强大的灵活性
    可并联扩展至8台,达到1.6MVA的总额定容量
    弹性的电池配置(30~46颗)优化电池投資
    在同一箱体內,能支援上进线或下进线,其对称铜排设计能使线缆垂直上下配置,避免线缆折弯的问题,提升线缆的可靠度
    卓越的可服务性与高管理度
    友善的10吋彩色触控屏幕使UPS管理更便利
    可透过LCD屏幕轻松管理机房环境,实时了解安全门禁,漏水侦测,消防和温湿度等信息
    若搭配台达电池管理系统,亦可整合于LCD屏幕,提供更完整的电池管理功能
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top