Delta Tailandia presta orientación sobre protección de energía para la administración de instalaciones hospitalarias de COVID-19
La crisis de salud pública del COVID-19 tiene el potencial de exceder las capacidades de los hospitales, poniendo en riesgo a los profesionales médicos y a los pacientes. Es vital que los directores de hospitales y los gerentes de las instalaciones mantengan un diálogo continuo con expertos, sobre las necesidades actuales y planifiquen los peores escenarios.
El Sr. Curtis Ku, Director Regional de Negocios de Delta, sugirió que la administración del hospital debe considerar el aseguramiento del suministro eléctrico como una prioridad en sus planes de contingencia COVID-19, durante los próximos nueve a doce meses. Algunas pautas para elegir soluciones de UPS incluyen la evaluación de estándares y certificaciones de seguridad, la calidad de los equipos y los parámetros básicos para las soluciones de UPS en los hospitales.
"Es vital que los hospitales planifiquen escenarios COVID-19 en el peor de los casos, en lo referente a las necesidades de energía a lo largo del 2020", dijo el Sr. Ku. "Una parte importante de esto implica que la administración del hospital evalúe y prepare sus sistemas de respaldo para un aumento repentino de las necesidades de potencia eléctrica, así como de los principales problemas de energía, incluyendo los apagones".
Según el Sr. Sakda Sae-Ueng, Director Regional de Communications & Information Solutions (CIS) de Delta Tailandia, los tres parámetros más importantes que los hospitales deben tener en cuenta al elegir un UPS son:
- Potencia de salida y factor de potencia de salida.
- El estándar de seguridad del producto UPS
- Estándar de calidad de la batería y elección del tipo de batería adecuado para la aplicación UPS.
El Sr. Sakda aconseja a los responsables de la toma de decisiones del hospital, que confirmen las indicaciones de instalación del UPS, dentro de las que se especifican factores importantes como el tamaño de los cables y las protecciones (interruptores). Los integradores de sistemas pueden utilizar materiales de menor calidad, elementos mal dimensionados o incluso materiales inadecuados para la instalación, con el fin de reducir los costos. Todos los UPS médicos deben cumplir con las normas internacionales de seguridad, como la IEC62040 y/o TISI1291 en el caso de Tailandia.
“La elección de un UPS de baja calidad deja a los hospitales con un mayor riesgo de incendio. La mayoría de los incendios de un sistema UPS se producen cuando la batería conectada se incendia. Para evitar esto, los responsables de la toma de decisiones deben tener cuidado al elegir las soluciones de UPS con el tipo de fusible y el interruptor de protección adecuados", dijo el Sr. Sakda.
Desde 2018, Delta instaló soluciones UPS en más de 50 hospitales de Tailandia, incluido el Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, un hospital clave en la batalla contra el COVID-19 en Tailandia. Las soluciones de UPS Delta garantizan operaciones continuas y larga vida útil para equipos e instalaciones hospitalarias críticas, incluidas máquinas de tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM), laboratorios de cateterismo, salas de rayos X, salas de urgencias (ER), centros de datos hospitalarios y varias instalaciones generales y especializadas.
Para satisfacer la amplia gama de aplicaciones y requisitos específicos en los hospitales, Delta cuenta con un portafolio de UPS monofásicos y trifásicos, con tecnología “true on-line” de doble conversión en tres familias de productos según el tipo de carga. Las tres familias de productos instalados en hospitales de Tailandia son:
-
Familia AmplOn, UPS monofásico (1-10kVA): Las series de UPS en esta familia, ofrecen el mejor tamaño, eficiencia y flexibilidad de su clase y proporciona una potencia constante de onda sinusoidal pura a los equipos críticos. Soportando cargas como ordenadores personales, redes, servidores, VoIP y atención médica. La familia de UPS AmplOn cuenta con un factor de potencia de salida de hasta 1.0 y una excelente eficiencia AC/AC de hasta un 94% para un mayor ahorro de energía.
-
Familia UltrOn, UPS trifásico (20-200 kW): Una solución de UPS innovadora para centros de datos pequeños y medianos y aplicaciones de misión crítica. Su diseño incorpora un bajo THDi (<3%), eficiencia AC/AC de hasta el 96% y en modo ECO de hasta el 99%, para un mayor ahorro en el costo total de propiedad (TCO). Tiene una potencia nominal total (kVA=kW) sin reducción de potencia y ofrece una eficiencia AC-AC líder que no sacrifica los requisitos de energía disponible.
-
Familia ModulOn, UPS modular trifásico (20-600kVA): Una solución de UPS que logra una densidad de potencia líder en la industria de 20/25/50kW por módulo, lo que significa una huella ultra pequeña para una utilización ideal del espacio físico. Este UPS es la protección de potencia modular ideal para los centros de datos MW, logrando la optimización del costo total de propiedad (TCO). Proporciona la respuesta a los clientes que exigen alta densidad de potencia, alto rendimiento de potencia y máxima disponibilidad.
La misión intransigente de Delta de mantener siempre la potencia disponible para nuestros clientes ofrece tranquilidad e infunde confianza con el amplio portafolio de soluciones de UPS y centros de datos de la compañía. Al ofrecer soluciones de alta eficiencia, Delta satisface la demanda de los clientes de un bajo TCO y ofrece una protección completa a los usuarios, cumpliendo con la promesa de marca de la compañia: Smarter. Greener. Together.