Listado de Productos
La Serie de UPS Modulon DPH vence el premio "Producto del Año" de 2014 en China

La selección de la UPS de Delta Modulon DPH 75/150kW indica que el producto es un producto líder en tecnología, en su clase de potencia, y que sirve como la mejor opción para un centro de datos de tamaño mediano y lidera las tendencias para operación y eficiencia ambientalmente sustentables. La Serie de UPS Modulon DPH no sólo tiene alta confiabilidad, excelentes eficiencia y desempeño de potencia, su proyecto avanzado de tolerancia a fallas se logra a través de auto redundancia, para garantizar la continuidad de la operación. La auto sincronización de módulos de potencia y de control permite la operación en línea continua, aun en caso de una falla de módulo de control, para el evitar tiempo de inactividad, causado por una falla de un único punto. Los módulos y componentes clave intercambiables pueden garantizar un Tiempo Medio de Reparación (MTTR) próximo a cero, sin riesgo de tiempo de inactividad.
El Modulon DPH está proyectado para la expansión horizontal y vertical continua. Dentro de un rack estándar de 19 pulgadas, la expansión vertical puede ser de 25 kW a 75/150/200 kW con soporte a redundancia N+X en un único rack para ahorrar en el volumen de equipamientos. El beneficio de ser financieramente dimensionable apoya el crecimiento del negocio, sin exceso de inversión. Su alta eficiencia operativa AC-AC del 95% al 30% de carga liviana y del 96% en la carga del 50% puede resultar en una importante reducción de costos de energía.
Con todos esos notables recursos de producto y su tecnología insuperable, el Modulon DPH ya fue premiado en el evento "Tecnología del Año", en la categoría "¡Ahorre Energía!", en Rusia. Con este último premio, el DPH es una vez más reconocido como un producto insuperable en la industria.