Listado de Productos
Delta presenta las soluciones InfraSuite de infraestructura de centros de datos inteligentes y energéticamente eficientes en Hannover Messe 2015

En la actual era de Big Data, el explosivo crecimiento en el tráfico de Internet está impulsando la demanda de centros de datos que requieren densidad de suministro de alta potencia pero que pueden crear problemas de disipación de calor severos. Esto conduce a un aumento masivo en el consumo de energía por los sistemas de refrigeración. InfraSuite es la respuesta de Delta para las empresas de todo el mundo que tratan de optimizar la eficacia el uso de energía (PUE) de sus centros de datos.
Delta InfraSuite es una solución de infraestructura de centros de datos integral pero modular que incluye Gestión de Energía, Refrigeración de Precisión, Rack y Accesorios, y Gestión de Infraestructuras de Centro de Datos (Datacenter Infrastructure Management - DCIM) para ofrecer los siguientes beneficios principales:
Alta escalabilidad:
InfraSuite es una estructura de pago por uso [pay-as-you-go] para la expansión sin problemas y el despliegue rápido de los centros de datos. En el ambiente cambiante de la industria de TI, la flexibilidad escalable de InfraSuite de Delta puede adecuar el tamaño de la infraestructura en el momento adecuado y sin exceso de inversión. Al ser testigo de las tendencias mundiales de la consolidación de los centros de datos y de la mayor escala, Delta ofrece la serie de UPS 500kVA DPS, que puede ser concomitante con hasta 8 unidades (4 MVA en total) sin necesidad de un hardware adicional, para expandir rápidamente la energía para satisfacer las crecientes demandas de energía de los grandes centros de datos.
Eficiencia energética:
A los clientes de centros de datos con conciencia ecológica, Delta les ofrece los UPS series DPS, HPH y DPH que cuentan con una alta eficiencia AC-CA de hasta un 96%. Incluso bajo cargas ligeras del 25-30%, que es la carga típica del centro de datos, la eficiencia puede ser del 92-93%, ahorrando costos de explotación significativos. La refrigeración de precisión RowCool de Delta, que aprovecha una trayectoria de varias décadas de Delta en la gestión térmica con alta temperatura de agua de entrada y otras soluciones de gestión de energía ayuda a optimizar el Costo Total de Propiedad (TCO).
Alta disponibilidad:
Dependiendo de las necesidades de las instalaciones del centro de datos de nuestros clientes, InfraSuite adopta diferentes opciones de UPS desarrolladas por Delta. La serie DPH de UPS es un diseño totalmente modular y tolerante a fallas que cumple con los estrictos requisitos de disponibilidad debido al aumento de las operaciones de negocio dependientes de TI. La serie HPH recién lanzada de 60-120 kW tiene una arquitectura interior intercambiable y acceso frontal para mantenimiento que permite un mantenimiento rápido y fácil. Los módulos de alimentación intercambiables en caliente y los componentes principales de Delta InfraSuite también aseguran un Tiempo Medio de Reparación (MTTR) cercano a cero, sin riesgo de tiempo de inactividad.
Gestión inteligente:
La gestión de la infraestructura del centro de datos de Delta, InfraSuite Manager EMS3000, permite el monitoreo en tiempo real y funciones de control remoto. Esta plataforma inteligente ayuda a los administradores de TI a lograr un seguimiento exhaustivo de todo el centro de datos con el control en la punta de los dedos, mientras reduce el costo de las operaciones del centro de datos.
Las soluciones InfraSuite y UPS de Delta han obtenido un amplio reconocimiento de los clientes en todo el mundo, como los centros de datos de los fabricantes de coches de lujo de Alemania, fábricas biofarmacéuticas y centros de formación de aviación de la India, los principales fabricantes de semiconductores de Taiwán, corporaciones de productos químicos de PVC y de fibras de primer nivel mundial, los principales operadores de telecomunicaciones de China, y muchos más.