Listado de Productos
Delta presenta el centro de datos modular y soluciones para administración de potencia en TI en la CeBIT 2015

La CeBIT de este año contó con un emprendimiento conjunto con DatacenterDynamics, su primero en una historia de 28 años, para crear el mayor evento internacional del mundo de centros de datos. Concentrándose en necesidades de gerentes de TI en esta época de Grandes Datos, y los desafíos del crecimiento de datos y la capacidad de dimensionamiento de la infraestructura de centros de datos, Delta mostró InfraSuite,, su arquitectura de centro de datos totalmente integrada y dimensionable, con "Soluciones más inteligentes para centros de datos", debajo del enorme techo del Salón 12 de la CeBIT. Delta presentó las siguientes mejoras esenciales:
-
Altamente Dimensionable:
Delta InfraSuite es una estructura financieramente dimensionable para expansión continua y rápida implantación para centros de datos. En el ambiente en cambio de la industria de TI, la flexibilidad dimensionable de la InfraSuite de Delta puede poner la infraestructura del tamaño justo, a la hora justa, sin exceso de inversión. -
Ultra Confiable:
Garantizando el suministro de energía fundamental para el centro de datos, la serie Modulon DPH de UPS de Delta es un proyecto totalmente modular y tolerante a fallas que satisface los requisitos rigurosos para la disponibilidad debido al aumento de las operaciones de negocios dependientes de TI. Los módulos de potencia intercambiables y componentes clave de la InfraSuite de Delta garantizan un Tiempo Medio de Reparación (MTTR) próximo a cero, sin riesgo de tiempo de inactividad. -
Eficiencia de Energía:
Como defensora y proveedora de centros de datos de proyecto ambientalmente sustentable, Delta está determinada a ayudar a las empresas a optimizar la Eficiencia de Uso de Energía (PUE) y reducir los costos operativos en un 25% o más. Las series de UPS de alto desempeño DPH y HPH UPS ofrecen lo mejor de su clase en eficiencia AC-AC en hasta un 96%. RowCool, con la alta temperatura del agua de entrada y otras soluciones de administración de energía ayuda a optimizar el Costo Total de Propiedad (TCO). -
Gestión Superior:
InfraSuite Gestor (EMS3000) para gestión de infraestructura del centro de datos de la Delta, con monitoreo en tiempo real y funciones de control remoto es una forma inteligente para los gerentes de TI para monitorear mejor todo el centro de datos con control en la punta de los dedos, y para reducir el costo de las operaciones del centro de datos.
En la exposición Planet Reseller del Salón 15, Delta presentó UPS monofásicas con "Administración de potencia de TI más inteligente" para los revendedores de TI:
-
Solución Confiable y de Proyecto Ambientalmente Sustentable:
Para ofrecer soporte a los dispositivos de red, seguridad, sistemas de vigilancia y sistemas de punto de venta de pequeñas y medianas empresas, Delta ofreció las UPS monofásicas Amplon M 1-3k y RT 1-10kpara protección de energía confiable y eficiente. Delta también exhibió una solución de administración de energía de rack único de TI para facilitar la redundancia 1 + 1 utilizando la UPS Delta RT, que cumple con los requisitos de confiabilidad de la norma TIA-942 Nivel 2, así como la llave de transferencia estática (STS), que desempeña un papel fundamental en las configuraciones redundantes de energía para alta confiabilidad. -
Solución Inteligente para Administración de UPS:
La UPSentry y el ShutdownAgentde Delta les dan soporte a los clientes de Delta para evitar mejor la pérdida de datos y proteger los equipamientos de TI por detrás de las UPS.
Delta recibió un excelente feedback de los visitantes por sus soluciones abarcadoras y características de producto líderes. "Con nuestro éxito en este evento, tenemos fe en que las soluciones de Delta serán ampliamente adoptadas en Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y que nuestros productos serán reconocidos por más clientes", dijo Peter Bigler, jefe de ventas de Delta MCIS EMEA.